/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Commutateurs de base
    Commutateurs de base

    Commutateurs de base

    Les commutateurs de base Honeywell MICRO SWITCH sont conformes à l'échelle mondiale et conçus dans des tailles standard avec une grande variété de terminaisons, d'actionneurs, de circuits et de caractéristiques de fonctionnement.

    Simple, supérieur, durable et fiable. Honeywell fabrique chaque année des millions de commutateurs de base MICRO SWITCH pour les applications aérospatiales et de défense, industrielles, hors route, d'eau et d'irrigation et médicales. Ils sont conformes aux normes mondiales et connus dans le monde entier pour leur conception compacte et légère, leur répétabilité précise et leur durée de vie prolongée.

    Vous recherchez une précision et une répétabilité améliorées ? Nos grands commutateurs de base (BZ, etc.) sont idéaux pour les applications à coût de panne élevé. Ils ont une faible force de fonctionnement et un faible débattement différentiel. Avec des courants nominaux de 1 A à 25 A, ils sont conçus pour résister à 100 000 opérations à pleine charge ou à une durée de vie mécanique de 10 M.

    Les commutateurs de la série MICRO SWITCH V-Basic offrent une fiabilité à long terme dans un boîtier robuste et conforme aux normes de l'industrie. Disponibles avec des options scellées et non scellées, ils excellent également dans les applications nécessitant des actions simples de mise en marche et d'arrêt.

    La taille du boîtier des commutateurs subminiatures MICRO SWITCH (SM, SX, ZD, ZM, ZM1, ZW, ZX) est idéale pour une grande variété d'applications où l'espace sur l'équipement est limité. Avec des ampères nominales de 0,1 A à 16 A, nos commutateurs subminiatures sont conçus avec une variété d'options d'actionneurs et de terminaisons.

    Commutateurs de base
    Refine By
    Réinitialiser les filtres