/content/sps/ca/fr/search-results.html
    « Notre site rencontre actuellement des ralentissements intermittents. Notre équipe travaille activement à résoudre ce problème. Merci de votre patience et de votre compréhension. »
    Potentiomètres en plastique conducteur de précision
    Potentiomètres en plastique conducteur de précision

    Potentiomètres en plastique conducteur de précision

    Convertissez le mouvement de rotation en un changement fluide de résistance en tension ou en courant, souvent utilisé pour contrôler les transducteurs de position.

    Construits sur l'héritage de confiance Clarostat et Honeywell en matière de détection de position haute qualité et hautes performances, les potentiomètres Honeywell (également connus dans l'industrie sous le nom de pots) convertissent le mouvement de rotation en un changement de résistance, fournissant une transition en douceur des niveaux de tension ou de courant, qui sont puis utilisé pour contrôler le mouvement de position dans une grande variété d'applications.Développé pour des applications militaires potentielles, notre plastique conducteur exclusif offre une plage de température étendue et une résolution infinie, et est conçu pour fournir une mesure de position précise. Les éléments en cermet et bobinés sont stables sur une plage de températures de fonctionnement et offrent une dissipation de puissance élevée et un coefficient de température de résistance amélioré. Une variété de terminaisons et d'options de montage flexibles sont disponibles pour répondre à vos besoins.

    Vous ne voyez pas exactement ce dont vous avez besoin ? Des options personnalisées sont disponibles – contactez-nous avec les exigences de votre application.

    Potentiomètres en plastique conducteur de précision
    Refine By
    Réinitialiser les filtres