/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Capteurs de mouvement et de position
    Capteurs de mouvement et de position

    Capteurs de mouvement et de position

    Les capteurs de mouvement et de position Honeywell fournissent une détection de mouvement, de position et de navigation à partir d'un seul appareil durable sur six degrés de liberté via la technologie MEMS.

    Honeywell propose une gamme complète de capteurs de position pour répondre à une variété d'environnements d'exploitation et de besoins d'applications, tous conçus pour offrir des performances robustes et durables et une durée de vie du produit améliorée. Les capteurs de mouvement et de position Honeywell comprennent des capteurs de proximité, des unités de mesure inertielle, des résolveurs, des potentiomètres et des capteurs de position magnétiques.
    Pour les applications aérospatiales difficiles, les capteurs de proximité aérospatiaux Honeywell avec capacité de diagnostic en option sont hermétiquement fermés, hautement configurables et conçus avec une approche de plate-forme. Le système de référence d'attitude de transport ou TARS-IMU est un ensemble de capteurs conçus pour rapporter les données de vitesse angulaire, d'accélération et d'attitude des véhicules pour des applications exigeantes dans des secteurs tels que le transport lourd et hors route. Avec deux modèles de capteurs pour différents niveaux de puissance, le TARS-IMU s'adapte aux systèmes d'alimentation des véhicules de 9 V à 36 V. La communication est transmise au véhicule via la connectivité standard CAN J1939. Les résolveurs sont des capteurs de position absolue rotatifs et angulaires qui fournissent une mesure sans contact pour une détection à 360°, une précision, une résolution et une répétabilité améliorées dans des conditions environnementales sévères. Ils sont intrinsèquement résistants aux radiations et offrent des performances de compatibilité électromagnétique (CEM) durables. Les capteurs potentiométriques mesurent la position ou le déplacement linéaire, rotatif grâce à une technologie développée pour des applications militaires potentielles, puis adaptée aux segments industriels. Notre plastique conducteur exclusif offre une plage de température étendue et une résolution infinie, et permet une mesure de position précise.
    Les capteurs de position SMART et les capteurs de position rotatifs à effet Hall permettent un contrôle de mouvement très précis, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Mesurez le mouvement linéaire, angulaire ou rotatif d'un aimant attaché à un objet en mouvement. La conception sans contact élimine les mécanismes de défaillance mécanique, réduisant ainsi l'usure, améliorant la fiabilité et la durabilité et minimisant les temps d'arrêt.

    Capteurs de mouvement et de position

    Recherche de produits

    Commencez votre recherche avec le nom de la catégorie, le nom du produit, le numéro de la pièce, etc.