/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Capteurs de position magnétiques
    Capteurs de position magnétiques

    Capteurs de position magnétiques

    Répondre à la présence ou à l'interruption d'un champ magnétique. Mesurez le mouvement linéaire, angulaire ou rotatif de l'aimant attaché à un objet en mouvement.

    Performance de position précise. Honeywell propose une gamme complète de capteurs de position pour répondre à une variété d'environnements d'exploitation et de besoins d'applications, tous conçus pour offrir des performances robustes et durables et une durée de vie du produit améliorée.

    Les capteurs de position Honeywell SMART (mesure, précision, fiabilité et réflexion supérieures) permettent un contrôle de mouvement très précis, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Mesurant le mouvement linéaire, angulaire ou rotatif d'un aimant fixé à un objet en mouvement, leur conception sans contact élimine les mécanismes de défaillance mécanique, réduisant ainsi l'usure, améliorant la fiabilité et la durabilité et minimisant les temps d'arrêt. Ils sont également faciles à installer, réduisant ainsi les coûts d'installation. Les capteurs à effet Hall sans contact Honeywell répondent à la présence ou à l'interruption d'un champ magnétique, en utilisant un circuit intégré à effet Hall à semi-conducteurs pour détecter le mouvement rotatif de l'arbre de l'actionneur et produisant alors une sortie proportionnelle.

    Le circuit intégré, les circuits et les aimants sont galvanisés avec un connecteur intégré – plus qu'une solution pour les conditions les plus impitoyables. D'autres avantages incluent : une plage de fonctionnement de 360 ​​degrés avec une rotation autorisée sur plusieurs tours, un actionnement à faible couple et des mécanismes d'usure considérablement réduits.

    Capteurs de position magnétiques
    Refine By
    Réinitialiser les filtres