/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Unités mobiles
    Unités mobiles

    Unités mobiles

    ILC fournit des unités mobiles dotées d'un terminal DECT durable avec protection antimicrobienne, d'une résistance à la poussière et aux éclaboussures classée IP65, d'une longue durée de vie de la batterie et d'un écran couleur de haute qualité.

    Intelligent Life Care (ILC) propose des unités mobiles dans le cadre de ses systèmes de communication avec les patients, dotées d'un terminal DECT robuste spécialement conçu pour une utilisation dans les établissements de santé. L'appareil est doté d'un boîtier résistant aux chocs avec un joint en caoutchouc, équipé d'une surface antimicrobienne résistante aux désinfectants. Avec un indice de protection IP65 contre la poussière et les éclaboussures, il est conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne. Conçu pour des temps d'appel et de veille prolongés, cet appareil mobile assiste les professionnels de santé pendant les longues périodes de travail. Conforme à la norme DECT/GAP, il facilite les appels téléphoniques sans fil et transmet des signaux de données pour les messages système, y compris les appels, les alarmes, les alertes techniques et les pannes. Les messages entrants sont affichés sur un écran couleur de haute qualité et sont accompagnés de notifications acoustiques basées sur des niveaux de priorité prédéfinis, garantissant que les informations critiques sont communiquées rapidement et efficacement.

    Unités mobiles
    Refine By
    Réinitialiser les filtres