/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Systèmes de communication avec les patients
    Systèmes de communication avec les patients

    Systèmes de communication avec les patients

    Le système de communication avec les patients Honeywell Intelligent Life Care se compose d'unités mobiles connectées à un hub central.

    Le système de communication avec les patients Honeywell Intelligent Life Care se compose d'unités mobiles connectées à un hub central. Ces unités mobiles sont conçues avec un boîtier résistant aux chocs et un joint en caoutchouc durable doté d'un revêtement antimicrobien, ce qui les rend résistantes aux désinfectants. Avec une protection IP65 contre la poussière et les éclaboussures, ils sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne rigoureuse.

    Offrant des temps d'appel et de veille prolongés, même pendant de longues périodes de travail, ces appareils garantissent des performances fiables. Conformes à la norme DECT/GAP, ils prennent en charge les appels téléphoniques sans fil et la transmission de messages système, tels que les appels, les alarmes, les notifications techniques et les pannes, parfaitement intégrés au système d'appel plus large.

    Systèmes de communication avec les patients

    Recherche de produits

    Commencez votre recherche avec le nom de la catégorie, le nom du produit, le numéro de la pièce, etc.