/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Casques et cagoules de soudage

    Prota Shell Baby

    Sa forme et sa légèreté le rendent particulièrement adapté pour le soudage par points .

    Aperçu

    Disponible avec un porte-visiè:re fixe ou relevable dans les tailles 50 x 108, 3¼: x 4¼:, 85 x 110 et 90 x 110.
    Design compact convenant pour les espaces confiné:s.
    Le serre-tê:te entiè:rement ré:glable par cré:maillè:re assure une tenue aisé:e et ferme.
    Protè:ge-menton cuir en option.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list