/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Termostati

    Honeywell produce un'ampia gamma di termostati commerciali a scatto da 12,7 mm [0,5 pollici] per il possibile utilizzo in un'ampia gamma di piccoli e grandi elettrodomestici, fotocopiatrici da ufficio, apparecchiature mediche, rilevatori di calore, apparecchiature HVAC/R e altro ancora.Questi i termostati a scatto includono opzioni di ripristino automatico e manuale, alloggiamenti fenolici o ceramici e un'ampia varietà di staffe di montaggio e opzioni di terminali. Il design di ogni termostato è configurato da un'unità base e può essere personalizzato per tolleranza di temperatura e configurazioni meccaniche, soddisfacendo le esigenze di precisione ed esattezza del cliente. Honeywell può anche integrare questi termostati in gruppi di cavi di valore superiore, incorporando cablaggi e connettori.

    Termostati
    Termostati
    Filter
    Cancella tutto