/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Sistemi di chiamata autonomi

    I nostri sistemi di chiamata autonomi Honeywell ILC sono progettati per creare un sistema di chiamata per la sicurezza del paziente completo e affidabile, offrendo una soluzione all-in-one per vari ambienti sanitari. Questi sistemi sono costituiti da un’ampia gamma di componenti, garantendo che le strutture possano personalizzare la configurazione per soddisfare le loro esigenze specifiche. I componenti chiave includono: cavi di chiamata che consentono ai pazienti di segnalare facilmente al personale dai loro letti, spie LED che forniscono avvisi visivi agli operatori sanitari, garantendo tempi di risposta rapidi, piastre di copertura durevoli che proteggono e ospitano gli elementi del sistema, garantendo affidabilità a lungo termine in ambienti difficili , pulsanti intuitivi sia per i pazienti che per il personale, semplificazione delle operazioni per un facile utilizzo e display ad alta visibilità che comunicano chiaramente gli stati e le posizioni delle chiamate, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.Trasmettitori e ricevitori wireless per consentire un'installazione flessibile senza la necessità di cablaggi estesi, rendendolo facile da implementare in diversi tipi di stanze o aree.I sistemi autonomi ILC di Honeywell non solo sono facili da installare ma offrono anche una versatilità senza pari, con la possibilità di essere personalizzati per qualsiasi struttura sanitaria, che si tratti di una piccola clinica o di un grande ospedale. Questi sistemi migliorano la sicurezza dei pazienti fornendo una comunicazione affidabile e immediata tra pazienti e personale, riducendo i tempi di risposta e migliorando la qualità delle cure. Inoltre, la natura modulare del sistema consente futuri aggiornamenti o espansioni, garantendo che la vostra struttura rimanga dotata delle più recenti tecnologie per la sicurezza del paziente. Che si tratti di comunicazione al posto letto nelle stanze dei pazienti, di avvisi di emergenza nei bagni o di monitoraggio nelle aree comuni, i sistemi di chiamata autonomi di Honeywell offrono prestazioni robuste, contribuendo a un ambiente sanitario più sicuro e più reattivo.

    Sistemi di chiamata autonomi
    Sistemi di chiamata autonomi
    Filter
    Cancella tutto