/content/sps/it/it/search-results.html

    multi gas

    Rilevatore GasAlertMicroClip XL a quattro gas, giallo

    Serie di MicroClip Honeywell BW™

    Panoramica
    La serie Honeywell BW™ MicroClip il più famoso rilevatore multigas portatile al mondo, garantisce lunga durata e affidabilità, oltre a dimensioni ridotte, basso costo e semplicità d’uso. Quadro riassuntivo: Misura Small. Semplicità di utilizzo. Affidabilità di funzionamento. Protezione economica. Con questa combinazione di vantaggi non sorprende che Honeywell BW™ MicroClip sia il rilevatore multigas più famoso al mondo. Caratteristiche della serie MicroClip Honeywell BW™: • Rilevazione simultanea fino a quattro gas inclusi O2, H2S, CO e sostanze combustibili • Durata della batteria di 18 ore a temperatura normale: almeno 12 ore garantite a basse temperature per tutto il periodo di garanzia. • Nuova classificazione IP68 per un'impermeabilità senza pari che garantisce al personale il funzionamento alle condizioni più estreme. Caratteristiche e benefici: • NOVITÀ! Honeywell BW™ MicroClip X3 con garanzia di 3 anni per un'affidabilità estesa • Honeywell BWTM MicroClip XL per funzionamento standard con garanzia di 2 anni • Garanzia di un intero turno di lavoro, anche a -20°C • NOVITÀ! Grado di protezione IP68 - protezione dall'acqua senza pari Compatto, leggero e facile da usare - con funzionamento a pulsante singolo e nessun bisogno di formazione Gestione dei dispositivi con Honeywell Safety Suite. Specifiche di base: • Luce IntelliFlash™ verde lampeggiante per la conformità a colpo d'occhio • La tecnologia Reflex™ garantisce la reattività del sensore per la sicurezza, il tempo in attività e la sicurezza dei lavoratori
    Specifiche

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 190
    • Dimensioni dello strumento
      • 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 pollici

    Temperature

    • Temperatura min
      • -20
    • Temperatura max
      • 50

    Marchio

    • Marchio
      • BW (BN)

    Intervallo

    • Range di umidità
      • 0%-95% percent
    • Campo del sensore
      • H2S (0-100ppm)- CO (0-500ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)

    Alarm

    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 44183 hours

    Certifications

    • Norme
      • CSA: Classe I- Divisione 1, Gruppo A- B- C- D

    Datalogging

    • Registrazione dati
      • 16 ore a intervalli di 15 secondi

    Features & Benefits

    • Benefici
      • • Tempo di funzionamento garantito per

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • • Segnale acustico di affidabilità

    Sampling

    • Range della pompa di campionamento
      • N/D meter

    Warranty

    • Garanzia
      • Garanzia completa di due anni (Honeywell BWTM MicroClip XL) o tre anni (Honeywell BWTM MicroClip X3)

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • BLE

    Additional Specifications

    • Tipo di gas
      • H2S, CO, O2, LEL

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 190
    • Dimensioni dello strumento
      • 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 pollici

    Temperature

    • Temperatura min
      • -20
    • Temperatura max
      • 50

    Marchio

    • Marchio
      • BW (BN)

    Intervallo

    • Range di umidità
      • 0%-95% percent
    • Campo del sensore
      • H2S (0-100ppm)- CO (0-500ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)

    Alarm

    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 44183 hours

    Certifications

    • Norme
      • CSA: Classe I- Divisione 1, Gruppo A- B- C- D

    Datalogging

    • Registrazione dati
      • 16 ore a intervalli di 15 secondi

    Features & Benefits

    • Benefici
      • • Tempo di funzionamento garantito per

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • • Segnale acustico di affidabilità

    Sampling

    • Range della pompa di campionamento
      • N/D meter

    Warranty

    • Garanzia
      • Garanzia completa di due anni (Honeywell BWTM MicroClip XL) o tre anni (Honeywell BWTM MicroClip X3)

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • BLE

    Additional Specifications

    • Tipo di gas
      • H2S, CO, O2, LEL
    • Peso : 190
    • Temperatura min : -20
    • Temperatura max : 50
    • Marchio : BW (BN)
    • Dimensioni dello strumento : 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 pollici
    • Range di umidità : 0%-95% percent
    • Campo del sensore : H2S (0-100ppm)- CO (0-500ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
    • Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
    • Durata batterie : 44183 hours
    • Norme : CSA: Classe I- Divisione 1, Gruppo A- B- C- D
    • Registrazione dati : 16 ore a intervalli di 15 secondi
    • Benefici : • Tempo di funzionamento garantito per
    • Opzioni utente : • Segnale acustico di affidabilità
    • Range della pompa di campionamento : N/D meter
    • Garanzia : Garanzia completa di due anni (Honeywell BWTM MicroClip XL) o tre anni (Honeywell BWTM MicroClip X3)
    • Tecnologia wireless : BLE
    • Tipo di gas : H2S, CO, O2, LEL
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    135533-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    135533-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    135572-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    135572-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    135573-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    135573-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    135574-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    135574-L3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XUHM-Y-EU
    GasAlert MicroClip XL LEL(U) O₂ H₂S CO (R,Y,EU)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XUHM-Y-EU
    GasAlert MicroClip XL LEL(U) O₂ H₂S CO (R,Y,EU)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XUHM-Y-NA
    GasAlert MicroClip XL LEL(U) O₂ H₂S CO (R,Y,NA)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XUHM-Y-NA
    GasAlert MicroClip XL LEL(U) O₂ H₂S CO (R,Y,NA)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XUHM-Y-RU
    GasAlert MicroClip XL LEL(U) O₂ H₂S CO (R,Y,RU)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XUHM-Y-RU
    GasAlert MicroClip XL LEL(U) O₂ H₂S CO (R,Y,RU)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XUHM-Y-UK
    GasAlert MicroClip XL LEL(U) O₂ H₂S CO (R,Y,UK)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XUHM-Y-UK
    GasAlert MicroClip XL LEL(U) O₂ H₂S CO (R,Y,UK)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XWHM-Y-EU
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XWHM-Y-EU
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XWHM-Y-NA
    GasAlert MicroClip XL LEL(F) O₂ H₂S CO (R,Y,NA)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11
    MCXL-XWHM-Y-NA
    GasAlert MicroClip XL LEL(F) O₂ H₂S CO (R,Y,NA)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-11