/content/sps/it/it/search-results.html

    air purifying respirator apr

    N5500

    Semplicità e durevolezza

    Panoramica
    • Semimaschera morbida e resistente in elastomero.
    • Facile da utilizzare: grazie al suo design ergonomico e alla bardatura ben strutturata aderisce perfettamente alla testa fornendo un elevato livello di comfort.
    • Monta due filtri con raccordo a vite di serie N.
    Descrizione tecnica:
    Sistema bifiltro Attacco a vite: 'serie N'
    Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti
    Facciale Elastomero
    Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

    Norma EN 140
    Per gas e vapori: FPN 50 - FPO 10*
    Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20
    Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10*
    * Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra i due valori)
    * Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra i due valori)
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    N65550033
    N5500 (L), Half mask
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-n5500-image-2
    N65550033
    N5500 (L), Half mask
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-n5500-image-2