/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.

    cut resistant gloves

    Camapur Cut 618+

    Guanto antitaglio in Dyneema con rivestimento in PU, dorso della mano libero, bianco

    Panoramica
    Camapur Cut is a cut protection glove coated with polyurethane in accordance with EN 388. Despite the thin coating, the Dyneema liner provides extremely good mechanical resistance while high sensitivity is guaranteed. The glove impresses with its elegant fit. The PU coating gives the product a very good grip - even when e.g. handling lightly oild objects. In terms of workmanship and comfort, the Camapur Cut is on a par with the Camapur Comfort, but has significantly better mechanical properties and therefore a long service life. The size of the glove can be recognised by different colours on the piping.
    Specifiche

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Senza silicone
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 0618841E
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 210
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 260
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 235
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Dyneema, Lycra, Nylon
    • Colore
      • Bianco
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Senza silicone
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 0618841E
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 210
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 260
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 235
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Dyneema, Lycra, Nylon
    • Colore
      • Bianco
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme : Categoria CE
    • Vantaggi : Senza silicone
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Tipo di guanto : Guanto meccanico
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Meccanico, Liquido
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Modello : 0618841E
    • Materiale e finitura della spalmatura : PU
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento : PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 210
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 260
    • Lunghezza (mm) (mm) : 235
    • Livello di spalmatura : Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti : Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento : Liscio
    • Fibra : Dyneema, Lycra, Nylon
    • Colore : Bianco
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list