cut resistant gloves
13 CUT LIGHTWEIGHT/ARAMID
Guanto di protezione antitaglio D/A4 in maglia di para-aramide da 13 g
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- They feature a palm made of Kevlar, steel and polyester, combining exceptional cut resistance with lightweight flexibility for superior hand protection.
- These gloves have an extended wrist design, providing added coverage and support to the wrist area, ensuring a secure fit and additional protection.
- They are equipped with a specialised knit, which enhances comfort, flexibility and durability for tasks that demand cut resistance and precision handling.
- They are suitable for demanding tasks that involve abrasive and sharp-edged materials or surfaces.
Applications
- Steel Manufacturing
- Paper And Pulp Industry
- Glass Handling
- Canning
- Metal Stamping
- Etc.
Altro
- ANSI-ISEA 105
- Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Tipo di guanto
- Guanto meccanico
- Taglia
- 8, 9, 10, 11
- Spessore (mm)
- 1
- Spessore (inch)
- 0.0393
- Risks
- Meccanico, Liquido
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica
- Modello
- CRT13N
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 220
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 250
- Lunghezza (mm) (mm)
- 235
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: standard (< 290 mm)
- Guanto di tipo meccanico
- Lavorato a maglia
- Gamma di guanti
- Guanto in maglia non spalmato
- Fibra
- Aramide, Poliestere, Fibra d'acciaio
- Colore
- Nero, Giallo
- Categorie CE
- Categoria 2
- Caratteristica del polsino
- Polsino lavorato a maglia
- Altre norme
- Categoria CE
Altro
- ANSI-ISEA 105
- Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Tipo di guanto
- Guanto meccanico
- Taglia
- 8, 9, 10, 11
- Spessore (mm)
- 1
- Spessore (inch)
- 0.0393
- Risks
- Meccanico, Liquido
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica
- Modello
- CRT13N
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 220
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 250
- Lunghezza (mm) (mm)
- 235
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: standard (< 290 mm)
- Guanto di tipo meccanico
- Lavorato a maglia
- Gamma di guanti
- Guanto in maglia non spalmato
- Fibra
- Aramide, Poliestere, Fibra d'acciaio
- Colore
- Nero, Giallo
- Categorie CE
- Categoria 2
- Caratteristica del polsino
- Polsino lavorato a maglia
- Altre norme
- Categoria CE
- ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Tipo di prodotto : Guanto
- Tipo di guanto : Guanto meccanico
- Taglia : 8, 9, 10, 11
- Spessore (mm) : 1
- Spessore (inch) : 0.0393
- Risks : Meccanico, Liquido
- Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
- Modello : CRT13N
- Materiale di supporto : Fibra di trama
- Lunghezza minima (mm) (mm) : 220
- Lunghezza massima (mm) (mm) : 250
- Lunghezza (mm) (mm) : 235
- Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
- Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
- Gamma di guanti : Guanto in maglia non spalmato
- Fibra : Aramide, Poliestere, Fibra d'acciaio
- Colore : Nero, Giallo
- Categorie CE : Categoria 2
- Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
- Altre norme : Categoria CE
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione