Regolatori di gas fissi
Touchpoint™ Plus Controller
Touchpoint™ Plus è un sistema di controllo montato a parete facilmente configurabile che supporta fino a sedici canali di rilevazione gas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Progettato per funzionare in più industrie, l'architettura modulare di Touchpoint™ Plus consente di personalizzare il sistema per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.
Grande LCD touchscreen
Costruito intorno al suo touchscreen intuitivo ed ergonomico, Touchpoint™ Plus è progettato per la facilità d'uso. Da qui gli operatori possono configurare, utilizzare e sottoporre a manutenzione il sistema di rilevazione gas in modo semplice ed efficiente, semplicemente toccando lo schermo. L'interfaccia multilingue semplifica il funzionamento, riducendo i requisiti e i costi di formazione. I dati in tempo reale sono presentati in un sistema di menu di facile navigazione, mentre i dati storici possono essere scaricati per controllare i pericoli in via di sviluppo.
Visibilità immediata del sistema
Quando è necessario prendere decisioni rapide e informate, gli indicatori di stato a colore in stile semaforico di Touchpoint™ Plus garantiscono chiarezza anche a distanza, consentendo agli operatori di visualizzare immediatamente lo stato del sistema e prendere facilmente le decisioni critiche.
Se si desidera integrare il proprio sistema di rilevamento dei gas con un sistema di gestione di livello superiore, l'uscita opzionale Modbus è la soluzione ideale.
Design industriale esclusivo
Realizzato in plastica polimerica ad alto impatto, Touchpoint™ Plus è versatile e resistente. È anti-polvere e impermeabile ed è stato collaudato per resistere agli ambienti più difficili in cui operano i clienti, in interno o esterno. Touchpoint™ Plus può essere montato direttamente a parete oppure, per un'installazione più semplice da parte di un singolo individuo, è disponibile una piastra di montaggio opzionale. Dietro al pannello anteriore incernierato si trova uno spazio ampio per il cablaggio e un'esclusiva disposizione dei terminali su livelli per la facilità di accesso. Gli ingressi dei cavi sono pre-forati e sigillati, pronti all'uso, riducendo ulteriormente i tempi e i costi di installazione.
Soluzione completa di sistema di Honeywell Analytics
Touchpoint™ Plus fornisce una soluzione di sicurezza affidabile per sistemi di rilevazione gas di piccola scala in un'ampia gamma di applicazioni e industrie. Al centro del sistema di rilevazione gas, Touchpoint™ Plus è progettato per funzionare con i rilevatori di gas, gli attuatori di azionamento, gli allarmi visivi e acustici leader del settore di Honeywell, fornendo una soluzione di sicurezza completa e altamente configurabile dall'inizio alla fine.
Panoramica
- Marchio
- Honeywell
Funzioni
- Sottocategoria
- Controller di rilevamento gas
- Caratteristiche
- Adatto a numerose industrie
- Configurazione e uso rapidi e facili
- Design industriale ergonomico
- Interfaccia utente touchscreen intuitiva
- Visualizzazione immediata dello stato in stile semaforico
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
Standards & Certifications
- Norme
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
Panoramica
- Marchio
- Honeywell
Funzioni
- Sottocategoria
- Controller di rilevamento gas
- Caratteristiche
- Adatto a numerose industrie
- Configurazione e uso rapidi e facili
- Design industriale ergonomico
- Interfaccia utente touchscreen intuitiva
- Visualizzazione immediata dello stato in stile semaforico
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
Standards & Certifications
- Norme
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Marchio : Honeywell
- Sottocategoria : Controller di rilevamento gas
- Norme : Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Caratteristiche : Adatto a numerose industrie|Configurazione e uso rapidi e facili|Design industriale ergonomico|Interfaccia utente touchscreen intuitiva|Visualizzazione immediata dello stato in stile semaforico
- Benefici : • Alloggiamento in acciaio inossidabile
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Nota Tecnica
Certificato
Altro
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione