/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Stivali

    Bacou Horalo

    EN ISO 20345 : 2011 S1P HRO SRC<br />Specifica per fonderie/saldatura

    Panoramica
    • Tomaia in pelle pigmentata nera.
    • Imbottitura per la protezione della caviglia.
    • Fissaggio con linguetta in pelle, protezione contro le scintille con 2 fibbie a sgancio rapido.
    • Facile e rapida da togliere in caso di rischio di combustione.
    • Suola resistente fino a 300°C.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list