/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Abbigliamento riutilizzabile

    EasyChem Heavy Chemical protective clothing with SCBA outside

    Air-tight chemical protective clothing in accordance with Type one in European standard

    Panoramica

    Punti di forza

     

    • Air-tight chemical protective clothing in accordance with Type one in European standard

    • Resistant and durable by high frequency welding

    • Comfortable respiratory mask (Sperian panoramasque class 3 and compliant

    with EN-136 standard)

    • Zip fastener waterproof protected by a flap from crotch to head

    • Two single magnetic

     

    Raccomandazioni / settore industriale

    Rischi

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list