/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Salvataggio e discesa

    SafEscape con volante ed adattatore per scala

    Miller Safescape Elite Dispositivo di salvataggio e discesa per situazioni di emergenza, discesa max. 500 metri. Per due persone.

    Panoramica
    Benefici:
    • Garantisce risparmio sui costi di gestione: la ricertificazione del produttore (o del centro di assistenza autorizzato) è necessaria solo dopo sette anni.
    • Soddisfa tutte le norme sulla sicurezza applicabili in tutto il mondo.
    • Volante di sollevamento opzionale e/o staffa per scala a pioli disponibile.

    Caratteristiche
    • Involucro in alluminio anodizzato di alta qualità.
    • Il freno centrifugo controlla la discesa e riduce le vibrazioni.
    • Carichi di discesa ammessi: da 30kg a– 250kg (2 persone).
    • Max. altezza di discesa: 500m.
    • La discesa è rapida (1m/s) e lineare.
    • Uso da parte di 2 persone (peso fino a 250kg) in caso di emergenza.

    Conforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti ANSI e OSHA

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1028788
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione, salvataggio, discesa. Con volante per sollevamento e recupero. Con sacca porta fune fornita come standard ed adattatore per scala - EN341 A EN1496 B - 20m
    1028788
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione, salvataggio, discesa. Con volante per sollevamento e recupero. Con sacca porta fune fornita come standard ed adattatore per scala - EN341 A EN1496 B - 20m
    1028791
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 50m rope
    1028791
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 50m rope
    1028792
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 60m rope
    1028792
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 60m rope
    1028794
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 80m rope
    1028794
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 80m rope
    1028796
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 100m rope
    1028796
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 100m rope
    1028798
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 120m rope
    1028798
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 120m rope
    1028799
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 130m rope
    1028799
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Adapt. with 130m rope