/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Attrezzature per spazi confinati

    Miller DuraHoist™ - Adjustable Barrel Mount Sleeve

    Progettati per il puntellamento: applicazioni su pareti e parapetti in cui è richiesta una configurazione frequente su pareti di spessore variabile. Adatto a pareti di spessore fino a un massimo di 24 pollici (0,61 m).

    Panoramica
    Features & Benefits:
    • Designed for shoring: wall and parapet applications where frequent set-up over varying wall thicknesses is required
    • Accommodates wall thicknesses up to a max. of 24 in. (.61 m).

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list