/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Telescope Arm

    ART. NO. 1750/1751/1752

    Panoramica
    A safety post that simplifies installation in corners, on stairs, or around balconies, etc. The guardrail holders are adjustable depending on the angle and inclination of the edge protection.• Length 1200mm• Weight 5.8kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A and EN 12811 Load class 3

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list