/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Site Stairway

    COMBISAFE® Stairway Universal Support

    ART. NO. CT1023Z

    Panoramica
    These are used to support stairways of 18 and 21 steps, and to stiffen stairways of 15 steps when set up at a low angle. The telescopic support is adjustable to fit different stairways and base surfaces. The support can be adjusted to a vertical height of 1.2 - 2.1m.• Weight 18kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list