/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Connettori di ancoraggio

    Miller Drop Through Swivel Anchors

    con rotazione a 360°

    Panoramica
    Features & Benefits:
    • Miller Swivel Anchors with a revolutionary 360° rotation
    • connect to a worker’s fall arrest system to safely protect while working at heights and include options for use in concrete and steel.
    • Select from the Miller Swivel Anchors with D-ring or the Miller Drop-Through Swivel Anchors to meet your specific application needs.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list