/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Relais

    Les relais Honeywell gèrent des charges de 3 A (4PDT), 5 A (DPDT), 10 A (DPDT, 4PDT) et 25 A (DPST) et présentent un temps de réponse rapide (temps de fonctionnement de 20 ms à 30 ms). Résistants aux vibrations et aux chocs, les options de relais Honeywell incluent un indicateur LED, une protection par diode et une barrière contre les arcs.

    Relais
    Relais
    Filter
    Tout effacer