/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Thermostats

    Honeywell fabrique une large gamme de thermostats commerciaux à action instantanée de 12,7 mm [0,5 po] pour une utilisation possible dans une large gamme de petits et gros appareils électroménagers, photocopieurs de bureau, équipements médicaux, détecteurs de chaleur, équipements CVC/R et plus encore. les thermostats à action instantanée comprennent des options de réinitialisation automatique et manuelle, des boîtiers phénoliques ou en céramique et une grande variété de supports de montage et d'options de bornes. La conception de chaque thermostat est configurée à partir d'une unité de base et peut être personnalisée en fonction de la tolérance de température et des configurations mécaniques, répondant ainsi aux besoins de précision et d'exactitude du client. Honeywell peut également intégrer ces thermostats dans des assemblages de câbles de plus grande valeur, incorporant un faisceau de câbles et des connecteurs.

    Thermostats
    Thermostats
    Filter
    Tout effacer