/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Chauffages flexibles

    Les radiateurs flexibles répondent à de multiples besoins dans de nombreux secteurs, de l'électronique médicale aux segments mondiaux en plein essor des télécommunications. Disponible en configurations plates, moulées, en spirale, composites et haute température. Les densités de watts simples, multiples ou variables sont conçues pour personnaliser la production de chaleur en fonction de besoins uniques. Ils sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux de fabrication, notamment le silicone, le Kapton® et d'autres composants diélectriques flexibles. Les listes de catalogue commençant par la lettre « A » ont un Décollez et collez l'adhésif à l'arrière du radiateur. Chaque solution est conçue pour être liée à d'autres parties du système ou combinée avec des thermostats, des thermistances, des thermocouples et des capteurs de température Honeywell pour former des systèmes de chauffage sur mesure.

    Chauffages flexibles
    Chauffages flexibles
    Filter
    Tout effacer