/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Capteurs de proximité

    Les capteurs de proximité Honeywell GAPS et HAPS sont des dispositifs de détection inductifs avancés qui offrent une sortie à trois états pour indiquer les positions cibles et identifier les défauts détectés. Au cœur de leur conception électronique se trouve la technologie exclusive FAVCO de Honeywell, qui améliore considérablement leurs performances.Le mécanisme de détection utilisé dans les séries GAPS et HAPS ressemble beaucoup aux capteurs de proximité de type oscillateur tué par courant de Foucault (ECKO) standard de l'industrie. Cependant, Honeywell a innové cette technologie en incorporant la technologie brevetée FAVCO (oscillateur à courant variable à amplitude fixe). Cette fonction permet une surveillance continue de l'état du capteur, permettant la détection précoce de la plupart des défauts de circuit et de capteur. De plus, un troisième état de sortie optionnel fournit un retour d'information en temps réel sur l'état du capteur, indiquant s'il fonctionne correctement ou s'il est en panne. Cette capacité peut réduire le temps de maintenance, minimiser les retards de vol et diminuer les coûts de maintenance globaux tout au long de la durée de vie d'un avion.Conçus pour la résilience, ces capteurs peuvent résister à des conditions extrêmes, notamment des températures élevées, des vibrations intenses, des chocs et des interférences électromagnétiques (EMI/EMP). Ils sont disponibles dans divers styles de logement et de terminaison pour s'adapter à différentes applications. Les capteurs GAPS et HAPS sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants de l'industrie aérospatiale (surveillance des positions des trains d'atterrissage, des opérations de portes et de coulisses et de surveillance des systèmes), ainsi qu'aux applications de munitions, telles que les systèmes de détection de projectiles et de chargement de munitions, et aux environnements marins.

    Capteurs de proximité
    Capteurs de proximité
    Filter
    Tout effacer