/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Systevo Legacy

    Module RFID anti-vandale

    Module RFID anti-vandalisme pour l’activation de la présence ou l’acquittement d’appels suivant le profil défini par le type de badge utilisé.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 74913BJ

    Module RFID anti-vandalisme pour l’activation de la présence ou l’acquittement d’appels suivant le profil défini par le type de badge utilisé. Transmission sans fil de l’identifiant vers le module RFID (distance de lecture de quelques centimètres).Le module dispose de 2 modes de fonctionnement définis par le type de badge utilisé. Mode 1 : en association avec le badge RFID standard, activation/désactivation de présence avec voyant I correspondant (LED).

    Mode 2 : en associant avec le badge RFID reset, permet l’acquittement d’alarmes spécifiques avec voyant II correspondant (LED). Raccordement du module RFID anti-vandalisme à un terminal ou module électronique de chambre.

    Caractéristiques
    • Lecteur RFID intégré
    • Distance de lecture de quelques cm
    • Voyants de confirmation à LED
    Accessoires

    74913BA Badge RFID standard

    74913BB Badge RFID “Reset”

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Couleur
      • argent

    Standards & Certifications

    • Indice de protection
      • IP42

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm

    Material Specifications

    • Matériau
      • en acier inoxydable V2A

    Technical Specifications

    • Montage
      • Boîtier encastrable DIN 49073

    Fonctions

    • Couleur
      • argent

    Standards & Certifications

    • Indice de protection
      • IP42

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm

    Material Specifications

    • Matériau
      • en acier inoxydable V2A

    Technical Specifications

    • Montage
      • Boîtier encastrable DIN 49073
    • Couleur : argent
    • Indice de protection : IP42
    • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm
    • Matériau : en acier inoxydable V2A
    • Montage : Boîtier encastrable DIN 49073
    Data Sheet
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Vandalism-protected RFID module
    application/pdf 27.05 KB
    11/4/2022
    27.05 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Vandalism-protected RFID module
    application/pdf 27.05 KB
    11/4/2022
    27.05 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    Vandalism-protected RFID module
    27.05 KB
    11/4/2022

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list