/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Une maintenance est programmée pour ce site le dimanche 18 mai de 2h00 EST à 12h00 EST (dimanche 18 mai de 6h00 UTC à 16h00 UTC). Nous vous prions de bien vouloir patienter pendant cette période.

    Systevo Legacy

    Carte de bus de terrain (FBC) System 95 pour centrale de groupe Systevo Control

    Carte enfichable pour centrale de groupe (Systevo Control) pour gérer au maximum 40 (50) éléments actifs dans le bus de données, tels que terminaux de chambres, modules électroniques de chambre, interface et autres.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 72700D1

    Carte enfichable pour centrale de groupe (Systevo Control) pour gérer au maximum 40 (50) éléments actifs dans le bus de données, tels que terminaux de chambres, modules électroniques de chambre, interface et autres. Le bus de données d'une carte de bus de terrain peut être segmenté jusqu'à six sous-groupes. Il existe une option d'alimentation redondante de la centrale de groupe via une alimentation décentralisée installée dans le service ou l'espace de vie. Un amplificateur de données supplémentaire (données/audio) est nécessaire au-delà de 400 m. La centrale de groupe est prête à recevoir de futures fonctionnalités de périphérique sous licence pour permettre l'utilisation d'autres fonctions. Des tests de compatibilité peuvent être réalisés sur les installations existantes.

    Caractéristiques
    • Carte enfichable pour Systevo Control
    • Bornes de raccordement pour bus de données (données/audio)
    • Bornes de raccordement pour l'alimentation en énergie
    • Interface de communication avec les composants actifs du système sur le bus de donées ((données/audio)
    • Longueur du bus de données : 400 m ((données/audio), réalisé comme anneau ou ligne(s) secondaire(s)
    • Amplificateur de données : max. 2 unités. (respectivement pour données/audio)


    Nombre d'abonnés au bus en anneau :
    • 40 composants du système sur le bus de données (mode de fonctionnement DIN VDE 0834:2000-04)
    • 50 composants du système sur le bus de données (mode de fonctionnement DIN VDE 0834:1993)


    Information additionnelle

    Produit disponible jusqu'au 31.12.2021. Disponibilité sur demande.

    Contenu de la livraison

    Contrôleur de bus de terrain (FBC) System 95, kit d'accessoires (fixations)

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list