/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Systevo Legacy

    Socle de raccordement blanc pour hublot directionnel

    Socle de raccordement pour hublot directionnel.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 72574Z2

    Socle de raccordement pour hublot directionnel.

    Contenu de la livraison

    Socle de raccordement, borne de raccordement

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm

    Material Specifications

    • Matériau
      • PC + ABS - FR

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm

    Material Specifications

    • Matériau
      • PC + ABS - FR
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Dimensions : L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm
    • Matériau : PC + ABS - FR

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list