/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Une maintenance est programmée pour ce site le dimanche 18 mai de 2h00 EST à 12h00 EST (dimanche 18 mai de 6h00 UTC à 16h00 UTC). Nous vous prions de bien vouloir patienter pendant cette période.

    Systevo Legacy

    Module d’appel avec bouton d’appel et 1 prise

    Module d'appel pour le déclenchement de l'appel avec identification individuelle des lits pour le raccordement à un module électronique ou un terminal de chambre avec bus de lit.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 73073E3

    Module d'appel pour le déclenchement de l'appel avec identification individuelle des lits pour le raccordement à un module électronique ou un terminal de chambre avec bus de lit. Des unités d'appel mobiles telles que poire d'appel ou touche multiple sont raccordées à des contacts enfichables (à 7 broches). Raccordement au bus de lit de jusqu'à 8 modules d'appel possible en technique économisant les fils. Affichage de l'identifiant (jusqu'à 8 caractères, librement configurable) au déclenchement de l'appel. Surveillance des unités d'appel raccordées (surveillance du cercle d'appels.

    Caractéristiques
    • 1 bouton d’appel
    • 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
    • 1 prise annexe 7 pôles
    Information additionnelle

    Remplace les articles 73071E, 73073E

    Contenu de la livraison

    Module d’appel, borne de raccordement

    Accessoires

    88881L3N Plaque de propreté pour module avec bouton rouge et 1 prise

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list