/content/sps/ca/fr/search-results.html

    systevo legacy

    Module électronique de chambre EM 140 à 4 lampes sans bus lit

    Module électronique de chambre avec voyant de signalisation de chambre intégré, réalisé avec 4 boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 72570P1

    Module électronique de chambre avec voyant de signalisation de chambre intégré, réalisé avec 4 boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie. Sert de contrôleur pour les chambres de patients et les salles de fonctions sans fonction vocale, avec des possibilités de raccordement aux unités d'appel et d'arrêt, y compris surveillance du cercle d'appels. Equipé du connecteur de service pour le module de configuration et les commutateurs de sélection pour courant de repos/ de travail. Module de compatibilité VDE et possibilité de désactivation du voyant de signalisation. Affectation d'un texte alphanumérique à 8 chiffres pour la chambre et pour les unités de lits.

    • Version sans bus de lit
    • Voyant de signalisation en technologie DEL pour économiser l'énergie avec une longue durée de vie
    • Identification de lit pour deux lits avec surveillance du circuit d'appel
    • Voyant de signalisation désactivable
    • Option courant de repos/de travail
    • Mode de compatibilité pour DIN VDE 0834 : 1991 | à partir de 2000
    • Mode de compatibilité pour Clino Opt 99, Clino Phon 99, système 99plus, Systevo Call Ackermann

    Caractéristiques
    • Appels de chambre: appel normal, appel d'urgence, appel de diagnostic, appel médecin
    • Appels WC: appel normal, appel d'urgence WC
    • Acquittement et présence: acquittement/présence combinées, présence1 verte, bain / WC séparé
    • Signaux sonores: Renvoi des appels simples, appel d'urgence, appel médecin
    • Contrôle des signaux lumineux: lampe d'appel WC blanche, lampe d'appel de chambre rouge, lampes de présence verte et jaune
    • Fonction de sécurité: protection des sorties contre les court-circuits
    • Voyants de signalisation désactivables (obtu-rateur)
    Information additionnelle

    Remplace les articles 72570D, 72570D2, 72570A, 72570A2

    Arrêté à partir de la fin de l'année 2021

    Accessoires

    72570Z2 Support de raccordement EM 140 sans bus de lit, blanc

    72570Z1 Support de raccordement EM 140 sans bus de lit, gris

    88893AV Plaque de recouvrement „aveugle“ pour module électronique de chambre

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Couleur
      • Voir Socle de raccordement
      • couvercle de la lampe: blanc, translucide

    Technical Specifications

    • Montage
      • Montage saillie Coupole d’éclairage: blanc, translucide

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 110 mm  H: 110 mm  P: 75 mm  (sans socle de montage)
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 87 mm  (avec socle de montage)

    Fonctions

    • Couleur
      • Voir Socle de raccordement
      • couvercle de la lampe: blanc, translucide

    Technical Specifications

    • Montage
      • Montage saillie Coupole d’éclairage: blanc, translucide

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 110 mm  H: 110 mm  P: 75 mm  (sans socle de montage)
      • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 87 mm  (avec socle de montage)
    • Couleur : Voir Socle de raccordement|couvercle de la lampe: blanc, translucide
    • Montage : Montage saillie Coupole d’éclairage: blanc, translucide
    • Dimensions : L: 110 mm  H: 110 mm  P: 75 mm  (sans socle de montage)|L: 158 mm  H: 110 mm  P: 87 mm  (avec socle de montage)
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list