/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Unités mobiles

    Téléphone DECT série D5 Alarm

    Le D5 alarm permet une prise en compte avancée des alarmes en priorisant les messages par position et couleur sur l’écran.

    Aperçu

    Part-No.: 790D520

    Le D5 alarm permet une prise en compte avancée des alarmes en priorisant les messages par position et couleur sur l’écran, par l’affichage de pictogrammes représentatifs de l’alarme et en gérant des listes dynamiques ne laissant apparaître que des alarmes non prises en compte. La gestion du positionnement (disponible en option) permet d’envoyer des messages automatiquement en fonction de la position du porteur ainsi que de le localiser. Le D5 alarm est doté de touches facilement accessibles pour une utilisation simplifiée et d’un écran couleur de haute définition parfaitement contrasté. Ayant fait l’objet d’essais selon la classification IP65, ce combiné a été conçu pour pouvoir être utilisé par différents utilisateurs 7/7J et 24/24h.

    Caractéristiques
    • Bouton d’alarme
    • Touche configurable
    • Mode mains libres
    • Mode vibreur
    • Message de 198 caractères
    • Historique des 20 derniers numéros
    • Répertoire de 1000 numéros
    • Ecran haute qualité 1,8’’ 65000 couleurs
    • Autonomie Conversation 16h / Veille 150h
    • Température d’utilisation : 0°…40°
    Information additionnelle

    La durée de vie d'une batterie dépend du nombre de fois où elle a été chargée (max. 500 cycles de charge environ). Avec 2 charges, cela correspond à environ 12 mois. Pour atteindre la durée de vie maximale de la batterie, le processus de charge doit toujours être entièrement achevé. Il ne faut commencer ce processus de charge que lorsque la batterie est quasiment vide (env. 20 %). Si le temps de veille est trop court, la batterie doit être remplacée.

    Accessoires

    790D510 Chargeur standard (C-CHARG D5)

    790D511 Chargeur USB (C-CHARG D5 USB) D5 Alarm BT Option Bluetooth

    790D521 (D5 Alarm P) Option positionnement

    790D522 (D5 Alarm PBT) Options positionnement et Bluetooth

    790D510 Chargeur 1 position pour combiné DECT D5

    790D503 Housse de protection avec clip ceinture pour combiné DECT D5

    790D501 Batterie pour combiné DECT D5

    Data Sheet
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    DECT-Telephone Series D5, Alarm
    application/pdf 38.68 KB
    11/4/2022
    38.68 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    DECT-Telephone Series D5, Alarm
    application/pdf 38.68 KB
    11/4/2022
    38.68 KB
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    DECT-Telephone Series D5, Alarm
    38.68 KB
    11/4/2022

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list