/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    standalone call systems

    Médaillon d'alarme et détection de chute PAF+ avec pile remplaçable

    Petit transmetteur d'alarme portable avec fonction détection de chute, qui peut se porter de plusieurs manières pour offrir plus de sûreté et de sécurité.

    Aperçu

    Part-No.: 790P684

    Petit transmetteur d'alarme portable avec fonction détection de chute, qui peut se porter de plusieurs manières pour offrir plus de sûreté et de sécurité. Le médaillon d'alarme et détection de chute PAF+ surveille les personnes à risque en détectant les chutes et en les signalant automatiquement. De plus, le médaillon PAF+ fournit toutes les fonctionnalités du médaillon PAT+ standard, par ex. envoyer une alarme manuelle en appuyant sur le bouton.

    Le médaillon PAF+ est développé pour détecter ces chutes dans les situations où l'utilisateur ne peut généralement pas appuyer sur le bouton après la chute. En cas de chute, le médaillon PAF+ la détecte et envoie une alarme à une unité de soins, qui alertera le personnel. Les utilisateurs cibles sont, entre autres, les personnes âgées, les utilisateurs atteints de la maladie de Parkinson et les personnes à mobilité réduite.
    L’activation automatique après la chute (ou manuelle sur le bouton d'alarme intégré) envoie une alarme au récepteur radio A-TRAX ou A-TRAX IP qui fait suivre l'alarme au CMS pour qu'il la gère. L'alarme peut alors s'afficher sur différents périphériques (tels que des téléphones sans fil Systevo DECT) ou via l'interface Web.

    La batterie est surveillée en permanence. Une alerte est déclenchée si le niveau de la batterie est faible. Le transmetteur d'alarme PAF+ est homologué IP67 (étanche).
    L'utilisateur peut remplacer la pile. Il est essentiel que la pile soit remplacée correctement pour préserver l'étanchéité de l'appareil.

    Caractéristiques
    • La pile peut être remplacée par l'utilisateur
    • Radio bidirectionnelle
    • Étanchéité eau/poussière (IP67)
    • Fréquence spécifique désignée et protégée par l'Union Européenne pour les alarmes sociales
    • Alarmes manuelles ou automatiques
    • Programmation des unités par radio
    • Mode d'économie d'énergie
    • Surveillance constante de la pile avec avertissement de pile faible
    • Durée de vie de la batterie : env. 1 an (env. 1500 alarmes)
    • Type de pile : CR2430
    Information additionnelle

    Certifications : EN50134-2, part 2 ; EN60950-1

    Caractéristiques

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 15 g
    • Dimensions
      • L: 35 mm  H: 44 mm  P: 11 mm

    Operating Characteristics

    • Température ambiante
      • 5 °C ... 55 °C

    Standards & Certifications

    • Type de protection
      • IP67 (á condition que l'appareil est correctement maintenu et que la batterie est correctement remplacée)

    Technical Specifications

    • Fréquence
      • 869,250 MHz

    Fonctions

    • Couleur
      • bouton gris

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 15 g
    • Dimensions
      • L: 35 mm  H: 44 mm  P: 11 mm

    Operating Characteristics

    • Température ambiante
      • 5 °C ... 55 °C

    Standards & Certifications

    • Type de protection
      • IP67 (á condition que l'appareil est correctement maintenu et que la batterie est correctement remplacée)

    Technical Specifications

    • Fréquence
      • 869,250 MHz

    Fonctions

    • Couleur
      • bouton gris
    • Poids : env. 15 g
    • Température ambiante : 5 °C ... 55 °C
    • Type de protection : IP67 (á condition que l'appareil est correctement maintenu et que la batterie est correctement remplacée)
    • Fréquence : 869,250 MHz
    • Dimensions : L: 35 mm  H: 44 mm  P: 11 mm
    • Couleur : bouton gris
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list