/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    standalone call systems

    Médaillon d'alarme et localisation PAL+ avec pile remplacable

    Petit transmetteur d'alarme portable équipé d'un récepteur de localisation qui peut se porter de plusieurs manières pour offrir plus de sûreté et de sécurité.

    Aperçu

    Part-No.: 790P682

    Petit transmetteur d'alarme portable équipé d'un récepteur de localisation qui peut se porter de plusieurs manières pour offrir plus de sûreté et de sécurité. L’activation du bouton d'alarme intégré envoie une alarme au récepteur radio A-TRAX ou A-TRAX IP qui fait suivre l'alarme au CMS pour qu'il la gère. L'alarme peut alors s'afficher sur différents périphériques (tels que des téléphones sans fil Systevo DECT) ou via l'interface Web.La batterie est surveillée en permanence. Une alerte est déclenchée si le niveau de la batterie est faible.Le transmetteur d'alarme PAL+ est homologué IP67 (étanche).

    Le récepteur de localisation intégré détecte les bornes de localisation A-RFID pour fournir des données de positionnement précises en cas de déclenchement d'alarme (déclenchement manuel ou automatique lorsqu'une certaine position est atteinte). Les alertes automatiques peuvent servir d'alarmes de démence.Le PAL+ est également doté d'un capteur de mouvement et peut donc déclencher une alarme suite à une période d'inactivité.

    L'utilisateur peut remplacer la pile. Il est essentiel que la pile soit remplacée correctement pour préserver l'étanchéité de l'appareil.

    Caractéristiques
    • La pile peut être remplacée par l'utilisateur
    • Radio bidirectionnelle
    • Fonction de localisation (en combinaison avec les bornes A-RFID)
    • Étanchéité eau/poussière (IP67)
    • Fréquence spécifique désignée et protégée par l'Union Européenne pour les alarmes sociales
    • Alarmes manuelles ou automatiques
    • Mode d'économie d'énergie
    • Surveillance constante de la pile avec avertissement de pile faible
    • Durée de vie de la pile : env. 2 ans (à raison de 100 détections d'emplacement, 10 alarmes et pulsations cardiaques par jour)
    • Type de pile : CR2430
    Contenu de la livraison

    Médaillon, bracelet élastique et cordon

    Accessoires

    790P622 Bracelets anti-fugue (lot de 10)

    Caractéristiques

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 15 g
    • Dimensions
      • L: 35 mm  H: 45.5 mm  P: 13,6 mm

    Standards & Certifications

    • Type de protection
      • IP 67

    Technical Specifications

    • Fréquence
      • 869,250 MHz

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 15 g
    • Dimensions
      • L: 35 mm  H: 45.5 mm  P: 13,6 mm

    Standards & Certifications

    • Type de protection
      • IP 67

    Technical Specifications

    • Fréquence
      • 869,250 MHz
    • Poids : env. 15 g
    • Type de protection : IP 67
    • Fréquence : 869,250 MHz
    • Dimensions : L: 35 mm  H: 45.5 mm  P: 13,6 mm
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list