standalone call systems
Médaillon d'alarme PAT+ avec pile remplacable
Petit transmetteur d'alarme portable qui peut se porter de plusieurs manières pour offrir plus de sûreté et de sécurité.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790P681
Petit transmetteur d'alarme portable qui peut se porter de plusieurs manières pour offrir plus de sûreté et de sécurité. L’activation du bouton d'alarme intégré envoie une alarme au récepteur radio A-TRAX ou A-TRAX IP qui fait suivre l'alarme au CMS pour qu'il la gère. L'alarme peut alors s'afficher sur différents périphériques (tels que des téléphones sans fil Systevo DECT) ou via l'interface Web.La batterie est surveillée en permanence. Une alerte est déclenchée si le niveau de la batterie est faible.Le transmetteur d'alarme PAT+ est homologué IP67 (étanche).
L'utilisateur peut remplacer la pile. Il est essentiel que la pile soit remplacée correctement pour préserver l'étanchéité de l'appareil.
Caractéristiques
- La pile peut être remplacée par l'utilisateur
- Radio bidirectionnelle
- Étanchéité eau/poussière (IP67)
- Fréquence spécifique désignée et protégée par l'Union Européenne pour les alarmes sociales
- Alarmes manuelles ou automatiques
- Mode d'économie d'énergie
- Surveillance constante de la pile avec avertissement de pile faible
- Durée de vie de la batterie : 4 à 5 ans (env. 30 000 alarmes)
Contenu de la livraison
Médaillon, bracelet élastique et cordon
Accessoires
790P622 Bracelets anti-fugue (lot de 10)
Dimensions & Weight
- Dimensions
- L: 35 mm H: 45.5 mm P: 13,6 mm
- Poids
- env. 15 g
Standards & Certifications
- Type de protection
- IP 67
Technical Specifications
- Fréquence
- 869,250 MHz
Dimensions & Weight
- Dimensions
- L: 35 mm H: 45.5 mm P: 13,6 mm
- Poids
- env. 15 g
Standards & Certifications
- Type de protection
- IP 67
Technical Specifications
- Fréquence
- 869,250 MHz
- Dimensions : L: 35 mm H: 45.5 mm P: 13,6 mm
- Type de protection : IP 67
- Poids : env. 15 g
- Fréquence : 869,250 MHz
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter