/content/sps/ca/fr/search-results.html

    standalone call systems

    Émetteur mural radio avec prise jack

    L'A-Call Accept plus Phono est un terminal de pièce sans fil avec logique d'alarme intégrée de notre gamme A-Call.

    Aperçu

    Part-No.: 790P641

    L'A-Call Accept plus Phono est un terminal de pièce sans fil avec logique d'alarme intégrée de notre gamme A-Call. Ce modèle est prévu pour servir de panneau de pièce. Ce modèle présente trois boutons : un rouge, un jaune et un vert avec un contact phono sur l'avant. Les fonctions et fonctionnalités sont contrôlées par le serveur de messagerie Systevo Call Wireless (CMS). L'A-Call Accept a deux entrées et deux sorties filaires qui peuvent être contrôlées séparément.

    Sécurité : Pour garantir le fonctionnement de l'appareil, L'A-Call Accept offre des fonctionnalités d'alarme « test de radio » et d'alarme « batterie faible ».

    Certifications : Pour garantir le fonctionnement de l'appareil, L'A-Call Accept offre des fonctionnalités d'alarme « test de radio » et d'alarme « batterie faible ».

    Caractéristiques
    • Communication radio bidirectionnelle
    • Fréquence spécifique aux alarmes sociales recommandée par l'Union Européenne
    • Alarme de batterie faible
    • 3 boutons (vert, jaune et rouge)
    • 3 LED d'état
    • 2 entrées (contacts sans potentiel)
    • 2 sorties (configurables NOC/NOC)
    • Certifications radio : EN 300 550-1, EN 300 220-3
    • Certifications CEM : EN 301 489-3
    • Certifications LVD : EN 60950-1
    • Alimentation : Alimenté par 24 Vcc ou 2 piles AAA
    • Charge de contact : 30 Vcc max., 250 mA
    • Durée de vie des piles : env. 5 ans (à raison d'une alarme test radio + 4 alarmes par jour)
    Accessoires

    790P64A Support de montage