/content/sps/ca/fr/search-results.html

    standalone call systems

    Transmetteur d'alarmes techniques INEX

    Transmetteur sans fil autonome pour une gestion filaire des entrées/sorties.

    Aperçu

    Part-No.: 790P629

    Transmetteur sans fil autonome pour une gestion filaire des entrées/sorties. L'INEX peut gérer jusqu'à 5 entrées numériques et une sortie, ce qui permet de surveiller et contrôler un équipement externe. Les entrées peuvent être programmées pour envoyer une alarme sans fil aux récepteurs radio du système. La réception d'un signal radio préconfiguré (venant d'un médaillon) peut déclencher un contact de sortie local pour activer un dispositif externe tel qu'une sirène, un projecteur ou un verrou de porte. Une supervision sans fil est possible (gérée par l'interface CMS).

    Caractéristiques
    • 5 entrées numériques
    • 1 relais de sortie à contact sec (configuré en pulsation, commutation ou interruption)
    • Batterie de secours
    • Fréquence spécifique aux alarmes sociales désignée et protégée par l'Union Européenne
    • Supervision sans fil
    • Alimentation : 5 Vcc (adaptateur CA/CC inclus)
    Contenu de la livraison

    Transmetteur INEX et adaptateur CA/CC

    Caractéristiques

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 65 mm  H: 89 mm  P: 26 mm

    Fonctions

    • Montage
      • Murale (pattes de fixation fournies)

    Technical Specifications

    • Fréquence
      • 869,250 MHz
    • Entrées
      • 5 configurables

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 65 mm  H: 89 mm  P: 26 mm

    Fonctions

    • Montage
      • Murale (pattes de fixation fournies)

    Technical Specifications

    • Fréquence
      • 869,250 MHz
    • Entrées
      • 5 configurables
    • Dimensions : L: 65 mm  H: 89 mm  P: 26 mm
    • Montage : Murale (pattes de fixation fournies)
    • Fréquence : 869,250 MHz
    • Entrées : 5 configurables
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list