/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    standalone call systems

    Répéteur radio ATREP v2

    Unité de répétition radio avancée conçue pour étendre la couverture des appareils radio dans les environnements de soins résidentiels.

    Aperçu

    Unité de répétition radio avancée conçue pour étendre la couverture des appareils radio dans les environnements de soins résidentiels. Lorsqu'un signal provenant d'un émetteur radio est reçu, il est transmis par l'A-TREP avec un niveau de puissance de sortie plus élevé au récepteur A-TRAX ou INEX le plus proche, puis à l'interface de gestion CMS.

    Ce dispositif garantit que toutes les alarmes atteignent leur destination sans aucune limitation quant à la taille du centre, aux structures et aux matériaux utilisés. Sa couverture est jusqu'à 2,5 km en champ libre à la fréquence UE 869,4 MHz.

    L'unité peut être configurée pour retransmettre soit tous les signaux radio, soit jusqu'à huit signaux radio avec des codes préprogrammés.

    Axé sur la sécurité, le répéteur intègre une batterie auto-rechargeable qui assure le fonctionnement du service jusqu'à 72 heures. Une fois l'alimentation rétablie, la batterie est à nouveau chargée.

    L'unité vérifie en permanence l'état de la batterie et de l'adaptateur secteur et peut être configurée pour envoyer régulièrement des alarmes de test aux unités de réception. Ces fonctionnalités gardent l'unité toujours surveillée, ce qui permet une action immédiate contre toute panne.