/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Composants de la chambre des patients

    Systevo Touch IP 7" - V12.12

    Terminal IP avec écran tactile capacitif de 7 pouces pour gérer les processus de soins quotidiens dans les établissements de santé.

    Aperçu
    Part-No.: 79CM307
    Terminal IP avec écran tactile capacitif de 7 pouces pour gérer les processus de soins quotidiens dans les établissements de santé. Visualisation et conception conviviales des données critiques et pertinentes et des processus de flux au moment de l'exécution pour différents groupes d'utilisateurs, tels que le personnel soignant, le personnel des services médicaux et d'assistance (y compris les services informatiques et techniques) afin de réduire les temps de déplacement, d'optimiser la productivité et de fournir un flux d'informations efficace concernant les tâches de soins.
    Utilisation de la technologie RFID/Code PIN pour une identification sécurisée et un contrôle d'accès conformément aux exigences de la RGPD et, en fonction des besoins de l'établissement de soins, pour permettre l'accès aux données du patient / résident directement dans la chambre du patient, ainsi que l’enregistrement des tâches de soins, en garantissant l'exécution de la documentation des tâches de soins, contribuant à alléger la charge de travail des tâches routinières et à soutenir les processus de soins quotidiens d'une manière appropriée.
    Les services de soins peuvent être documentés immédiatement après leur prestation (collecte des données sur les signes vitaux, des activités infirmières, des médicaments, et d’autres informations nécessitant une traçabilité) afin de réduire les erreurs dans les dossiers médicaux des patients.
    Conçu comme une unité de communication IP en Full-Duplex, dans un boîtier de haute qualité, pour une utilisation dans les chambres de patients / résidents et les salles de service, ainsi que comme unité de contrôle pour des fonctions supplémentaires dans les chambres respectives, ainsi que comme passerelle avec des dispositifs de communication mobiles (par exemple des téléphones sans fil).
    Fonctionnement et commande rapides et intuitifs grâce à l'écran tactile robuste et rétro-éclairé, avec des couleurs vives et une bonne lisibilité même dans différentes conditions environnementales (luminosité, distance).
    Communication vocale bidirectionnelle entre les soignants et les patients, permettant de répondre facilement aux appels. Avec une technologie intégrée d'annulation de l'écho qui assure une fonctionnalité exceptionnelle d'intercom Full Duplex pour une communication de qualité, et une fonctionnalité de transmission/réception d’annonces vocales via la communication IP ou la technologie de bus, ainsi que connexion avec l'interface VoIP / SIP (ETH, WIFI), pour la communication via le central téléphonique.
    Possibilité d'extension pour utilisation comme client téléphonique (SIP) dans les salles de service et d’autres unités fonctionnelles.
    Lorsque la présence est activée, les messages et les notifications du système (appels, pannes ou présences) sont affichés en séquence, organisés selon leur priorité et identifiés par des couleurs. De plus, lorsque la présence est activée, il est possible de recevoir une notification acoustique des autres appels et permet le déclenchement d'autres appels (médecin, d'urgence, ...). Lorsqu'il est inactif, l'écran peut afficher l'heure et la date (si l'heure système existe). Possibilité de configurer le "mode nuit" pour la désactivation de l'affichage de l'écran et le respect du repos nocturne des patients / résidents, ainsi que pour les économies d'énergie.
    Option d’assistance dans les processus pertinents pour le flux de travail grâce à la visualisation, ainsi que la sélection et l'activation des concentrations / interconnexions entre les zones ou les services fonctionnels, afin d'étendre le renvoi d'appel vers d'autres zones.
    L'interface utilisateur locale offre également des fonctions domotiques et d'économie d'énergie optimisées.Sécurité:
    • Surveillance et synchronisation de tout le trafic de données et des liaisons audio (appels, annonces) avec d'autres chambres au sein de l'unité d'organisation, et coordination des communications avec les unités centrales et les autres participants IP via l'interface réseau IP (ETH-LAN, WIFI).
    • Les données de configuration de la chambre associée sont gérées par le serveur de management et conservées localement dans la propre mémoire du dispositif, pour augmenter la sécurité du système.
    • Utilisation des services web standard. Prise en charge des exigences de cybersécurité des infrastructures informatiques modernes.
    • Firmware évolutif pour s'adapter aux évolutions futures du système, grâce à l'utilisation d'une technologie de mémoire flash avancée. Possibilité de mise à jour automatique du logiciel même en fonctionnement et sans interruption.
    • Concept de sécurité à plusieurs niveaux qui permet la signalisation locale des appels en cas de panne de communication avec l'unité centrale du système.
    • Socle de raccordement avec système de verrouillage électromécanique "anti-vol".
    L'activation des fonctions du système sous licence est disponible grâce à des licences logicielles optionnelles:
    • Fonctionnalité RFID
    • Fonctionnalité IP (ETH-LAN / WIFI / BT)
    • Fonctionnalité de la salle service (concentrations, annonces, priorisation de la chambre / du lit), téléphonie (client SIP), documentation des soins (interface HIS requise)
    Caractéristiques
    • Verre minéral trempé de haute qualité muni d'une surface intégrée dans le boîtier en aluminium aP pour simplifier le nettoyage / la désinfection de l'appareil.
    • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux sollicitations quotidiennes (maniement, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
    • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité (fonctionnement permanent).
    • Désactivation temporaire de l'écran tactile pour le mode de nettoyage en vue de la désinfection de la surface / du boîtier.
    • Résistant aux UV, résistant aux chocs
    • Résistant à la chaleur, robustesse
    • Longue durée de vie, durabilité
    • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)
    • Exempt d'halogène

    Infrastrucure du système :
    • ARM A64 Cortex-A53 (quad core)
    • Mémoire : 1Go de DDR3, 8Go de mémoire flash EMMC
    • Système d'exploitation : Linux, CS optimisé
    • Cyber Security: Firewall, VNC (SSH), fonction Boot-Loader sécurisée
    • VoIP/SIP : Digital, Codec G.711, P2P
    • Configuration : via le service web
    • LAN : RJ45, 10/100Base-TX/IEEE 802.3
    • ETH pour les données numériques/audio
    • Carte Micro-SD (mise à jour du firmware)
    Elément de commande (écran tactile) :
    • Taille de dalle : 17 cm, 16:9
    • Technologie : TFT LCD, éclairage par DEL
    • Résolution : 1024x600, 16,7 millions de couleurs
    • Technologie tactile : capacitif, multi
    • Verre : Verre minéral trempé/dureté 7 H
    • Mode de nettoyage pouvant être activé pendant 10 s
    • DEL d'état OK
    Information additionnelle
    • Produits de désinfection autorisés: éthanol, chlorure d'ammonium, aldéhyde
    Accessoires
    • 79CM307Z1 Socle de raccordement pour Systevo Touch IP, Bus de données ZBUS / 24Vdc
    • 79CM307Z2 Socle de raccordement pour Systevo Touch IP, Bus de données ZBUS et LAN IP (ETH) / 24Vdc
    • 79CM307Z3 Socle de raccordement pour Systevo Touch IP, LAN IP (Ethernet) / PoE
    • 79CM307Z4 Socle de raccordement pour Systevo Touch IP, Bus de données ZBUS et LAN IP (ETH) / 24Vdc et PoE

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list