/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Gaz unique

    Honeywell BW™ Solo - Sans fil

    Honeywell BW™ Solo

    Aperçu
    Honeywell BW™ Solo est un détecteur monogaz facile à entretenir et équipé d’une connectivité BLE, qui permet de visualiser les états en temps réel et de garantir la sécurité des opérateurs en zones dangereuses. Il aide les entreprises à réagir plus rapidement, en toute connaissance de cause et de manière plus résolue face aux incidents de sécurité. Présentation du produit : Honeywell BW™ Solo est un détecteur monogaz facile à entretenir et équipé d’une connectivité BLE, qui permet de visualiser les états en temps réel et de garantir la sécurité des opérateurs en zones dangereuses. Il aide les entreprises à faire face aux incidents de sécurité plus rapidement, en toute connaissance de cause et de manière plus résolue. Les données du détecteur ou de sa station d’accueil IntelliDox sont téléchargeables sur un PC, où elles peuvent être regroupées et gérées via la plateforme logicielle Honeywell Safety Suite pour automatiser les tâches de conformité clés, telles que la gestion des dossiers réglementaires. Peut détecter jusqu’à 14 gaz courants et exotiques sélectionnés par l’utilisateur. Le fonctionnement convivial, la légèreté, ainsi que la facilité de maintenance et le bon fonctionnement peuvent réduire le coût de propriété à long terme d’un système de surveillance de gaz.

    Caractéristiques et avantages

    • Fonctionnement convivial
    • Écran facile à lire dans plusieurs langues
    • Légèreté
    • Facilité d’entretien
    • Bon fonctionnement
    • Le nouveau capteur de la série 1 pour une meilleure fiabilité
    • Compatible avec Bluetooth Low Energy (BLE)

    Quelques spécifications

     Normes strictes de qualité et de fiabilité des capteurs
    • le détecteur monogaz le plus facile à entretenir
    • Le premier détecteur monogaz doté du capteur de la série 1 pour le CO, le H2S et l’O2
    • Complet avec une grande variété d’options de capteurs
     Compatible avec IntelliDoXBW™ Solo -

    VIDÉOS « How -To » (Comment faire)
    • Introduction
    • Déballage
    • Étalonnage
    • Accès au menu et à l’écran d’informations
    • Test fonctionnel
    • Mise en marche et arrêt
    • Remplacer la batterie et son couvercle
    • Remplacer le filtre de capteur
    • Terminal de configuration du dispositif Safety Suite
    • Safety Suite Device Manager
    • Remplacement du capteur - série 1
    • Remplacement du capteur - série 4
    • Capteur de niveau zéro
    Caractéristiques

    Temperature

    • Température maximale
      • 60

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 103

    Aperçu

    • Marque
      • N&B
    • Garantie
      • 3 ans pour les capteurs et les détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Monogaz
    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant
    • Enregistrement de données
      • Six mois à intervalles de 5 secondes
    • Avantages
      • • Le détecteur monogaz le plus facile à entretenir - sans
    • Options utilisateur
      • • Réinitialisation de VME-VLE et
    • Technologie sans fil
      • BLE

    Dimensions & Weight

    • Taille de l’appareil
      • 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7x 3,6 cm

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur
      • H2S (0-200 ppm) - CO (0-2 000 ppm)- O2 (0-30 % vol) - Cl2 (0-50 ppm) - ClO2 (0-1 ppm) - ETO (0-100 ppm) - H2 (0-1 000 ppm) - HCN (0-100 ppm) - NH3 (0-1 000 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-100 ppm) - O3 (0-1 ppm) - PH3 (0-5 ppm) - SO2 (0-100 ppm)
    • Type de gaz
      • H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 43994

    Standards & Certifications

    • Normes
      • Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C- D T4
    • Indice de protection
      • Degré de protection IP68

    Temperature

    • Température maximale
      • 60

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 103

    Aperçu

    • Marque
      • N&B
    • Garantie
      • 3 ans pour les capteurs et les détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Monogaz
    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant
    • Enregistrement de données
      • Six mois à intervalles de 5 secondes
    • Avantages
      • • Le détecteur monogaz le plus facile à entretenir - sans
    • Options utilisateur
      • • Réinitialisation de VME-VLE et
    • Technologie sans fil
      • BLE

    Dimensions & Weight

    • Taille de l’appareil
      • 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7x 3,6 cm

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur
      • H2S (0-200 ppm) - CO (0-2 000 ppm)- O2 (0-30 % vol) - Cl2 (0-50 ppm) - ClO2 (0-1 ppm) - ETO (0-100 ppm) - H2 (0-1 000 ppm) - HCN (0-100 ppm) - NH3 (0-1 000 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-100 ppm) - O3 (0-1 ppm) - PH3 (0-5 ppm) - SO2 (0-100 ppm)
    • Type de gaz
      • H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 43994

    Standards & Certifications

    • Normes
      • Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C- D T4
    • Indice de protection
      • Degré de protection IP68
    • Température maximale : 60
    • Poids : 103
    • Marque : N&B
    • Sous-catégorie : Monogaz
    • Taille de l’appareil : 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7x 3,6 cm
    • Plage d'humidité : : 5 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur : H2S (0-200 ppm) - CO (0-2 000 ppm)- O2 (0-30 % vol) - Cl2 (0-50 ppm) - ClO2 (0-1 ppm) - ETO (0-100 ppm) - H2 (0-1 000 ppm) - HCN (0-100 ppm) - NH3 (0-1 000 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-100 ppm) - O3 (0-1 ppm) - PH3 (0-5 ppm) - SO2 (0-100 ppm)
    • Type d'alarme : Sonore - visuel - vibrant
    • Autonomie de la batterie : 43994
    • Normes : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C- D T4
    • Enregistrement de données : Six mois à intervalles de 5 secondes
    • Avantages : • Le détecteur monogaz le plus facile à entretenir - sans
    • Options utilisateur : • Réinitialisation de VME-VLE et
    • Garantie : 3 ans pour les capteurs et les détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)
    • Technologie sans fil : BLE
    • Type de gaz : H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
    • Indice de protection : Degré de protection IP68

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BWS1-A-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-A-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-A-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-A-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-A2-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-A2-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-A2-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-A2-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-BL-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-BL-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-BL-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-BL-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-C-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-C-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-C-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-C-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-D-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-D-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-D-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS1-D-Y
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare