Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html

Détecteurs de gaz fixes

Sensepoint XCL BT FL

le Sensepoint XCL est un détecteur de gaz mural qui offre la sécurité et la conformité escomptées, ainsi que le prix abordable et la facilité d’utilisation que vous n’attendez pas.

Aperçu
Sensepoint XCL BT FL product picture front left view
Le Sensepoint XCL est un détecteur de fuites de gaz à point fixe conçu pour répondre aux besoins en matière d’applications commerciales et industrielles légères.
Caractéristiques

Aperçu

  • Marque
    • Honeywell

Fonctions

  • Sous-catégorie
    • Capteurs et transmetteurs de détection de gaz
  • Alarme incluse
    • Alarme Haut/Bas
  • Écran de lecture
    • Voyant DEL
  • Avantages
    • Compatible avec Bluetooth
  • Relais inclus
    • Relais en option
  • Capteurs inclus
    • 1

Technical Specifications

  • Type de signal de sortie analogique
    • 4-20mA standard
  • Méthode de détection
    • Catalytique

Standards & Certifications

  • Normes
    • CEI/EN 61010-1

Aperçu

  • Marque
    • Honeywell

Fonctions

  • Sous-catégorie
    • Capteurs et transmetteurs de détection de gaz
  • Alarme incluse
    • Alarme Haut/Bas
  • Écran de lecture
    • Voyant DEL
  • Avantages
    • Compatible avec Bluetooth
  • Relais inclus
    • Relais en option
  • Capteurs inclus
    • 1

Technical Specifications

  • Type de signal de sortie analogique
    • 4-20mA standard
  • Méthode de détection
    • Catalytique

Standards & Certifications

  • Normes
    • CEI/EN 61010-1
  • Marque : Honeywell
  • Sous-catégorie : Capteurs et transmetteurs de détection de gaz
  • Alarme incluse : Alarme Haut/Bas
  • Type de signal de sortie analogique : 4-20mA standard
  • Normes : CEI/EN 61010-1
  • Écran de lecture : Voyant DEL
  • Avantages : Compatible avec Bluetooth
  • Relais inclus : Relais en option
  • Méthode de détection : Catalytique
  • Capteurs inclus : 1
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
SPLCF5BARCXNZZ
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-xcl-bt-fl-hero-2
SPLCF5BARCXNZZ
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-xcl-bt-fl-hero-2
SPLCF5BAXCXNZZ
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-xcl-bt-fl-hero-2
SPLCF5BAXCXNZZ
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-xcl-bt-fl-hero-2
SPLCF5BMRCXNZZ
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-xcl-bt-fl-hero-2
SPLCF5BMRCXNZZ
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-xcl-bt-fl-hero-2
SPLCF5BMXCXNZZ
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-xcl-bt-fl-hero-2
SPLCF5BMXCXNZZ
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-xcl-bt-fl-hero-2
Feedback