/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    LVDT
    LVDT

    LVDT

    Honeywell fabrique une série complète de transformateurs différentiels variables linéaires (LVDT). Nos LVDT sont disponibles en deux variétés : basique et haute température.

    Honeywell fabrique une large gamme de transducteurs linéaires à déplacement variable. Nos LVDT sont conçus pour répondre aux exigences de la plupart des applications de jaugeage industrielles à un ou plusieurs points, ainsi que des instruments à micro-déplacement dans les laboratoires de recherche et scientifiques. Les modèles sont disponibles avec des armatures gratuites non guidées, à ressort de rappel captif et guidées captives. Une non-linéarité de 0,25 % FS et des plages de mesure de ±0,1 po à ±18,5 po sont disponibles. Sur le plan électronique, nous proposons des modèles CA et CC pour répondre aux besoins en énergie.

    Nos LVDT fonctionnent à des températures allant de -50°C [-58°F] à 125°C [257°F]. Notre construction soudée en acier inoxydable et nos connecteurs submersibles sous-marins sont combinés pour offrir des unités qui sont souvent idéales pour les applications de forage offshore, d'exploitation minière, marine et d'ingénierie hydraulique.

    LVDT
    Refine By
    Réinitialiser les filtres