/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.
    Amplificateurs
    Amplificateurs

    Amplificateurs

    Les amplificateurs Honeywell fournissent une tension d'excitation en pont régulée. Convertit le signal mV en un signal amplifié de 0 Vdc à 10 Vdc. Précision ±0,25 % FSS

    La gamme d'amplificateurs Honeywell comprend des amplificateurs en ligne, des amplificateurs sommateurs et des amplificateurs en ligne à déplacement. Les amplificateurs en ligne Honeywell série UV sont conçus pour augmenter le rapport signal/bruit dans les environnements bruyants. L'Universal In-line comprend deux tensions d'excitation sélectionnables, des réglages de gain programmables, une large plage de réglage sur le zéro et un relais d'étalonnage shunt à semi-conducteurs tamponné pour un étalonnage rapide. Les caractéristiques de l'amplificateur sommateur en ligne incluent des tensions d'auto-excitation, des paramètres de gain programmables, une large plage de réglage sur la plage et la valeur de décalage. Les amplificateurs de déplacement sont dotés de boîtiers à montage sur rail DIN avec des connexions et des réglages électriques accessibles à l'avant. Des amplificateurs sont disponibles pour les transducteurs de déplacement de type CA avec des sorties en VCC ou en mA.

    Amplificateurs
    Refine By
    Réinitialiser les filtres