/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Commutateurs à clé
    Commutateurs à clé

    Commutateurs à clé

    Les interrupteurs à clé Honeywell sont fabriqués avec des contacts de commutation et coulissants à 2, 3 ou 4 positions.

    Les commutateurs à clé Honeywell sont fabriqués avec des contacts de commutation et coulissants à 2, 3 ou 4 positions. Dotés de connecteurs intégrés (Metripak 280 et Sumitomo) et de bornes à vis, les interrupteurs sont testés contre la température, les cycles, les vibrations, la poussière, le lavage sous pression, l'humidité, le sel et le brouillard. Le carénage du trou de serrure et le volet anti-poussière en acier inoxydable contribuent à la durabilité de l'ensemble cylindre/verrouillage de clé.

    Commutateurs à clé
    Refine By
    Réinitialiser les filtres