/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Sondes de température
    Sondes de température

    Sondes de température

    Fonctionne sous chocs, vibrations, humidité et corrosion. Packages personnalisés pour la détection de la température de l'air, des liquides et des solides.

    Ces capteurs améliorés et réactifs sont souvent idéaux pour la détection de la température de l'air, du gaz, de l'immersion dans un liquide et des surfaces solides.

    Les sondes de température Honeywell sont proposées dans une variété de matériaux et de styles de boîtier, de terminaisons et de types de courbes R-T, en fonction des besoins d'application des clients. Les ensembles de sondes de température emballés par Honeywell peuvent intégrer NTC (coefficient de température négatif), KTY (coefficient de température positif à base de silicium) ou types de sortie RTD (détecteur de température à résistance). Ils fonctionnent dans une large gamme de conditions environnementales: un capteur de température de l'air classé MIL-PRF-23648 utilisé pour mesurer la température de l'air de prélèvement du moteur d'avion à l'intérieur du bord d'attaque d'une aile d'avion, un capteur de température d'huile avec joint IP67 utilisé dans le moteur d'un véhicule lourd ou un capteur de température de surface utilisé pour surveiller les températures critiques du compresseur dans un système de réfrigération de transport, Honeywell dispose de la technologie appropriée, de l'emballage du capteur, tests, antécédents et expertise en matière d'applications pour fournir la solution de capteur adaptée à ses clients.

    Sondes de température
    Refine By
    Réinitialiser les filtres