/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Kits d'évaluation de capteurs
    Kits d'évaluation de capteurs

    Kits d'évaluation de capteurs

    Cartes et logiciels pour une évaluation plus rapide des capteurs.

    Les kits d'évaluation de capteurs Honeywell connectent certains capteurs à une carte de microcontrôleur Arduino™ Uno Rev3 standard fournie par l'utilisateur. Le logiciel Honeywell, téléchargeable gratuitement ci-dessous, contrôle la carte Arduino pour effectuer des lectures à partir du capteur. Les mesures du capteur sont affichées sur le PC de l'utilisateur et peuvent être enregistrées dans un fichier .csv pour une analyse plus approfondie.

    Des kits d'évaluation de capteurs pour d'autres capteurs Honeywell sont en cours de développement. Valeur pour les clients Évaluation des capteurs plus rapide et plus facile : la carte d'évaluation des capteurs et le logiciel Honeywell associé simplifient l'évaluation et la démonstration des capteurs en éliminant le besoin pour le client de développer un code avant de voir les mesures du capteur. Montage à distance: en plus d'être monté directement sur la carte d'évaluation du capteur, le capteur peut également être connecté à distance à la carte d'évaluation du capteur via des câbles, permettant au capteur d'être testé dans des environnements défavorables ou dans un prototype de produit pour preuve de concept. test du produit final du client. Rentable : fournit un moyen rentable de découvrir les capacités de nos capteurs afin que les clients puissent prendre plus rapidement des décisions plus éclairées en matière de composants.

    Les clients sont alors en mesure d'effectuer une évaluation plus approfondie du capteur sans avoir à développer de code supplémentaire. Accélère le développement : étant donné que la carte d'évaluation des capteurs permet aux clients de tester leur produit, cela les aide à accélérer leur processus de développement.

    Applications potentielles

    • Démonstration du capteur
    • Test et évaluation du capteur
    • Test de preuve de concept

    Kits d'évaluation de capteurs
    Refine By
    Réinitialiser les filtres