/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Capteurs de gaz
    Capteurs de gaz

    Capteurs de gaz

    Les capteurs de gaz Honeywell offrent une plage standard de 400 ppm à 2 000 ppm, jusqu'à 10 000 ppm de plage étendue. Précision de ±40 ppm ±3 % de la lecture et ±50 ppm ±5 % de la lecture.

    Honeywell est leader sur le marché mondial de la conception et de la fabrication de capteurs de gaz utilisés dans les systèmes de sécurité personnelle et fixe des personnes et dans la surveillance des émissions. Honeywell fournit l'une des gammes de capteurs de gaz les plus larges du marché, avec plus de 300 produits détectant 28 gaz différents dans une gamme d'applications, y compris la gamme Sensoric pour la détection de gaz spécialisée. Les capteurs sont disponibles dans un certain nombre de formats différents pour répondre à des applications spécifiques.

    Capteurs de gaz
    Refine By
    Réinitialiser les filtres