/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Composants de la chambre des patients
    Composants de la chambre des patients

    Composants de la chambre des patients

    Honeywell Systevo Call Easy est un système d'appel infirmier qui redéfinit le confort des patients dans un établissement de santé.

    Honeywell Systevo Call Easy est un système d'appel infirmier qui redéfinit le confort des patients dans un établissement de santé. Le calme de la conception et la hiérarchie des informations sur le combiné garantissent une expérience conviviale et intuitive. La conception ergonomique et l'haptique confortable garantissent une utilisation facile pour les patients de tous âges. La surface antimicrobienne et le matériau résistant aux UV rendent le combiné hygiénique et facile à nettoyer. Sa conception résiliente classée IP67 et son assemblage de câbles robuste en font un produit fiable. Le module de chevet est conçu pour libérer automatiquement la fiche en cas de traction accidentelle. Les trois versions de combiné répondent aux différents besoins du marché.

    Composants de la chambre des patients
    Refine By
    Réinitialiser les filtres