/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image

    Systèmes de convoyeurs de palettes

    Déplacez les chargements de palettes grâce aux flux de travail avec des systèmes de convoyeurs d’entrepôt automatisés et évolutifs

    Honeywell Intelligrated offre une gamme complète de systèmes de convoyeurs de palettes standard et sur mesure pour le transport et l’accumulation des opérations de fabrication, d’entreposage et de distribution. Offerts comme équipement autonome ou intégré à un système de manutention, nos systèmes de convoyeurs de palettes sont conçus pour vous fournir des années de services fiables à rendement élevé.

    Les convoyeurs de palettes d’Honeywell Intelligrated offrent une interface transparente avec divers systèmes hôtes de manière à permettre la communication de données opérationnelles, la production de rapports de diagnostic et un temps de réponse dynamique aux changements du flux de produits. Soutenus par nos services de soutien du cycle de vie complets, les systèmes de convoyeurs de palettes d’Honeywell Intelligrated prennent en charge les opérations en continu à temps d’activité maximal et des exigences d’entretien minimales. La construction boulonnée brevetée et les conceptions modulaires garantissent une installation facile et robuste qui s’intègre harmonieusement à votre équipement de manutention de palettes existant. 

    Notre vaste gamme de solutions de convoyeurs de palettes offre des options flexibles et évolutives pour pratiquement tout besoin de transport et d’accumulation de palettes :

    • Réception — Déplacer des palettes entrantes vers le bon endroit au bon moment pour décharger ou entreposer des biens en vrac  
    • Palettisation et dépalettisation  — Transporter des palettes vides ou pleines pour les préparer à la palettisation ou la dépalettisation 
    • Entreposage des chargements  — Assurer un acheminement de palettes efficace et stable vers et hors de la zone d’entreposage 
    • Transit de sortie des chargements  — Accumuler les palettes dans le bon ordre pour les expéditions sortantes 
    • Systèmes automatisés d’entreposage et récupération (AS/RS)  — Acheminement de palettes direct, stable et efficace vers et depuis une zone d’entreposage dense automatisée 
    • Fabrication — Assurer un acheminement constant et fluide pour l’empilage en fin de ligne, l’étiquetage ou les opérations d’emballage sous film étirable

    Convoyeurs à accumulation

    Nous proposons deux options de convoyeurs à accumulation pour une gestion efficace du chargement des palettes:

    • Convoyeur à palettes Accuglide™ — Convoyeur à palettes à rouleaux motorisés à zones multiples assurant un transport silencieux et positif et une accumulation sans pression
    • Convoyeur à chaîne à air — Convoyeur à accumulation à basse pression avec voies à rouleaux parallèles et chaîne à rouleaux centrale pour le déplacement de la charge

    Produits auxiliaires

    Conçus pour répondre à des exigences spécifiques de chargement, d'espace et de fonctionnement, nos convoyeurs standard s'intègrent avec les équipements et accessoires alliés suivants:

    • Voitures de transfert
    • Navettes de chargement
    • Chariots élévateurs à palettes
    • Dispositifs de levage et de rotation des chargements
    • Distributeurs de palettes
    • Postes de ramassage et de livraison des chargements
    • Arrêts de palettes
    • Guides latéraux
    • Supports de photo/réflecteurs
    • Postes de contrôle manuels
    • Croisement de personnel

    Convoyeurs de palettes de transport

    Ces solutions de pointe pour le transport des palettes sont conçues pour traiter une large gamme de palettes conventionnelles et spécialisées:

    • Convoyeur à rouleaux motorisés entraîné par chaîne — Convoyeur à rouleaux motorisés nécessitant peu d'entretien et très résistant, idéal pour le transport de palettes, de conteneurs et de divers autres types de charges
    • Convoyeur à chaîne à torons multiples — Le convoyeur de transport de palettes comporte des dispositifs de montage de paquets à entraînement multiple, des torons de chaîne et des centres de chaîne pour répondre à un large éventail d'applications
    • Convoyeur Palmat™ — Utilise une courroie en plastique modulaire de pleine largeur pour le transport de chargements positifs et le transport fiable de chargements fragiles ou instables

    Plaques tournantes et transferts

    Honeywell offre de nombreuses options pour rediriger les palettes:

    • Tables tournantes — entraînement à engrenages procurant un pivotement doux, stable et fiable de la charge pour en assurer l'orientation adéquate; intégration facile à d'autres types de convoyeurs de palettes 
    • Transferts pivotants à chaîne — méthode économique éprouvée pour assurer le transit et la convergence des charges provenant de plusieurs voies sur une ligne principale de convoyeur de palettes
    • Transferts à angle droit — ensembles robustes à vérins hydrauliques ou moteurs permettant un pivotement de 90° pour changer l'orientation des palettes