/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Convoyeurs de distribution horizontaux

    Transportez, détournez, transférez et créez des écarts grâce à des solutions de tri à haute vitesse

    Les convoyeurs de distribution horizontaux Transnorm offrent des solutions de tri très performantes, hautement configurables et économes en énergie. En combinaison avec des pistes de destination disposées d'un côté ou des deux côtés, couplées à des convoyeurs de synchronisation en amont pour la formation de brèches, une solution de tri complète est rapidement réalisable.

    Les roues pivotantes entièrement électriques et les transferts de rouleaux de levage ont permis d'établir de nouvelles normes dans de nombreuses industries en ce qui concerne les performances, la précision et l'efficacité. Ainsi, même les chargements sophistiqués peuvent être transportés en toute sécurité à vitesse élevée.

    SmartSort® Convoyeur à roues pivotantes – TS 4800

    Haute performance de sortie et de tri avec Transnorm SmartSort® Convoyeur à roues pivotantes

    The TS 4800 SmartSort® Le convoyeur à roues pivotantes est un convoyeur de déchargement modulaire avec des barres pivotantes électriques et un entraînement central. Le faible écartement des barres à rouleaux pivotantes, combiné aux cycles de pivotement extrêmement courts, permet une distribution hautement dynamique pouvant atteindre 6 000 unités/heure.

    Les applications typiques sont les marchandises emballées dont la longueur dépasse 100 millimètres, la surface inférieure du matériau transporté pouvant être extrêmement variée ou indéfinie. Ainsi, même les charges légères non rigides peuvent être transportées en toute sécurité et à vitesse élevée, qu'il s'agisse de sacs d'expédition ou de petites boîtes, de conteneurs en plastique ou de plateaux à fond moulé sur des pneus de voiture. Un avantage supplémentaire est la manutention soigneuse de la charge, qui se déplace à travers le module sans toucher les éléments de guidage de chaque côté.

    Transnorm SmartSort® Les convoyeurs à roues pivotantes offrent les avantages suivants:

    • Précision et performance de tri élevée - pas de glissement entre le chargement et la surface du convoyeur
    • Manipulation particulièrement minutieuse de charges fragiles
    • Manipule les charges légères et non rigides les plus difficiles
    • Roues pivotantes électriques
    • Transfert de puissance uniformément élevé sur les rouleaux
    • Fonctionnement à faible bruit

    SmartSort® Séparateur de lignes

    Transnorm SmartSort® Séparateur de lignes - Diviser les lignes de manière fiable dans la gamme des hautes performances

    The Transnorm SmartSort® La séparation de lignes est une solution industrielle standardisée pour les utilisateurs finaux et les intégrateurs de l'industrie du colis et de la distribution qui recherchent une distribution de lignes performante. Sa capacité est supérieure à celle des solutions de sortie standard telles que les pousseurs, les courroies de levage et les barres d'envol, mais inférieure à celle des solutions de tri classiques.

    Un exemple d'application peut inclure, mais sans s'y limiter, les chargements d'une ligne de convoyeur (soit par des critères spéciaux ou par quantité) peuvent être triés vers deux ou trois destinations. 

    Divers profils de chargement, notamment des sacs de messagerie ou des cartons plus petits, peuvent être transportés de manière fiable, avec des performances de pointe allant jusqu'à 6 000 chargements/heure. De plus, les distances entre les différents colis peuvent être considérablement réduites grâce aux temps de commutation de ligne très courts. Un autre avantage réside dans la manipulation délicate des produits : Les biens transportés passent à travers le séparateur de lignes sans entrer en contact avec les éléments de guidage latéraux.

    The Transnorm SmartSort® Le séparateur de lignes offre les avantages suivants:

    • Des lignes à haute performance qui se dédoublent même avec des charges diverses et sensibles
    • Réduction considérable des écarts entre les charges grâce à des temps de commutation très courts.
    • Manipulation délicate des produits
    • Très compact, sans composants en relief.
    • Peut être adapté en option à l'alternance des tâches de fractionnement

    SmartSort® Unité de croisement des lignes

    Transnorm SmartSort® - Lignes de croisement et de fusion ou lignes de dérivation dans le segment des hautes performances

    Chaque fois que des charges qui doivent circuler à vitesse élevée et avec précision doivent être croisées ou déviées, Transnorm SmartSort® La fusion des lignes ou le croisement des unités est une solution idéale. Cette unité standardisée signifie la fin des goulots d'étranglement - au lieu de cela, des barres pivotantes électriques agiles signifient des temps de commutation courts afin que les cartons, les bacs et autres charges diverses puissent être distribués avec précision sur la bonne ligne de transport avec seulement de petits écarts entre les charges voisines.

    Transnorm SmartSort® Les unités de croisement de lignes offrent les avantages suivants:

    • Opérations de croisement ou de fusion dans le segment des hautes performances même avec des biens sensibles à transporter
    • Les biens à transporter peuvent être déplacés en parallèle sur le convoyeur de destination, au bon endroit
    • Très faibles distances entre les biens successifs à transporter grâce au contrôle individuel des barres pivotantes et aux temps de commutation très courts
    • Peut être adapté en option à l'alternance des tâches de convoyage
    • Très compact, sans composants en relief.

    Ensemble E-Z ™ Convoyeur à rouleaux – TS 2800

    Haute performance de sortie et de tri avec le convoyeur à rouleaux Transnorm SmartSort® à entraînement central

    Une fonction flexible et configurable à rouleaux, caractérisée par une conception et une construction simples et robustes, pour le transport de boîtes, de bacs et de conteneurs. Grâce à des performances de tri très élevées, elle peut être mise en œuvre de manière efficace sur le plan énergétique.

    La version de base du TS 2800 est un convoyeur à rouleaux entraîné par une courroie plate. La possibilité d'intégrer des segments de transfert vers l'extérieur lorsque cela est souhaité en fait la ligne de tri idéale pour les produits emballés et une charge de poids allant jusqu'à 50 kg/m. Les barres à rouleaux pivotantes ou à élévation verticale peuvent être configurées en fonction de la disposition et du nombre de rouleaux pour répondre aux exigences d'applications spécifiques.

    Les convoyeurs à rouleaux Transnorm à entraînement central offrent les avantages suivants:

    • Performances de tri élevées avec un haut degré d'efficacité énergétique (par exemple, 1 entraînement pour 10 mètres de convoyeur et sept stations de sortie)
    • Une adaptation précise et ultérieure aux charges est facilement possible selon les besoins
    • Transfert de puissance uniformément élevé sur les rouleaux
    • Fonctionnement très silencieux
    • Roues pivotantes entièrement électriques ou transferts à rouleaux relevables en option

    Ensemble E-Z ™ Convoyeur à rouleaux 24V – TS 2730

    Convoyeurs à rouleaux Transnorm avec entraînement par rouleaux - Une solution de tri flexible et efficace pour l'intralogistique

    Les convoyeurs à rouleaux Transnorm TS 2730 sont équipés de la technologie 24V et offrent des options flexibles et efficaces pour des solutions de tri avec des capacités de débit allant jusqu'à 1800 chargements/h. En combinaison avec des convoyeurs de sortie, des services complets de préparation des commandes et d'expédition peuvent être équipés, ainsi que des zones d'entrée et de sortie des produits. Une accumulation sans pression permet le transport de charges sensibles et de diverses qualités de boîtes.

    Les convoyeurs à rouleaux Transnorm avec entraînement par rouleaux offrent les avantages suivants:

    • Une solution standardisée et économique
    • Réversibilité totale
    • Conception et construction compactes et plates
    • Entraînement par rouleaux motorisés (technologie 24V)
    • Seule une faible puissance électrique installée est nécessaire
    • Faible usure et facilité d'entretien
    • Fonctionnement très silencieux
    • Les ajustements ultérieurs peuvent être effectués facilement et rapidement
    • Transfert électrique à rouleaux relevables en option

    Transfert électrique à rouleaux relevables – TS 2733

    Transfert à rouleaux élévateurs Transnorm - Un module standard puissant et économique

    Ce transfert à rouleaux, entièrement électrique et relevable, est un module standard de tri et de distribution puissant et économique reposant sur la technologie 24V. Dans les systèmes à débit moyen allant jusqu'à 1 800 chargements/h, les biens normalisés tels que les bacs, les plateaux, les boîtes ou les chargements à fond plat conviennent aux convoyeurs à rouleaux et peuvent être déviés à un angle de 90 degrés dans des directions opposées.

    Grâce à sa conception modulaire et compacte, sans aucun contour d'interférence externe, le convoyeur de transfert à rouleaux peut être facilement intégré dans des systèmes existants et combiné avec différents convoyeurs à rouleaux. Les adaptations postérieures à des changements d'environnement ou de tâches peuvent également être réalisées de manière économique grâce au nombre variable (minimum 2) et à la disposition des pistes à rouleaux.

    Le transfert à rouleaux élévateurs Transnorm offre les avantages suivants:

    • Solution standardisée et économique pour une capacité d'alimentation et d'évacuation allant jusqu'à 1 800 chargements/h
    • Faible usure et facilité d'entretien
    • Conception compacte et plate sans contours d'interférence extérieure
    • Facilité d'intégration dans les systèmes existants
    • Permet également une adaptation personnalisée à la taille des biens transportés
    • Entraînement par rouleaux motorisés (déviateur avec la technologie 24V)
    • Élévateur électrique
    • Sécurité et efficacité
    • Possibilité de dévier dans des directions opposées
    • Réversibilité totale