/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.
    Accumulation Conveyor Hero Image
    Accumulation Conveyor Hero Image

    Convoyeurs à accumulation

    Améliorez le flux de produits grâce à une vaste gamme de convoyeurs d’accumulation

    Préservation de l'intégrité des produits dans un encombrement minimal pour une accumulation à haut débit, à haute densité, à basse pression et sans pression par ces solutions de convoyage de pointe.

    Accumulation sans pression

    L'IntelliQ ZoneFlex est un convoyeur à vitesse élevée, à accumulation sans pression et à entraînement par courroie. Il se compose d'une courroie étroite avec un mécanisme d'entraînement à guidage en V pour un fonctionnement efficace et silencieux, une fiabilité à long terme et un entretien minimal.

    Accuglide ZoneFlex est un convoyeur à accumulation à haute vitesse, sans pression et entraîné par chaîne, conçu pour contrôler le flux de produits et le contrôle intelligent des zones pour un débit optimal et un minimum de dommages aux produits. Son accumulation dans les courbes se fait par un seul entraînement, tandis qu'un mécanisme d'entraînement à chaîne et à palettes assure un fonctionnement durable.

    Les capacités de ZoneFlex comprennent un contrôle à deux zones pour fournir une accumulation à haute densité de paquets de tailles et de poids variés. Des commutateurs DIP intuitifs et des diagnostics LED permettent une configuration facile et flexible pour votre opération unique.

    L'option ZoneFlex avancée comporte un "mode de voisinage" breveté qui permet un contrôle sans précédent des cartons, en ralentissant le produit avant son accumulation pour minimiser les dommages, la rotation des cartons et leur mise côte à côte.

    Le Transnorm TS 2100 est un convoyeur à accumulation à pression zéro entraîné par une courroie plate et étroite. En utilisant des rouleaux pinceurs ajustables, la pression de compactage entre les rouleaux de support et la courroie d'entraînement peut être ajustée de manière optimale pour s'adapter aux marchandises transportées. Ce faisant, selon les marchandises transportées, la pression accumulée peut être réduite à un minimum de 2 %.

    Ensemble E-Z Convoyeur à rouleaux motorisés

    Profitez d'un fonctionnement pratiquement sans entretien grâce à ce convoyeur à rouleaux motorisés très polyvalent pour un transport positif et une accumulation à basse pression. Il s'agit d'un simple transporteur avec un minimum de pièces mobiles et aucun composant pneumatique. La pression d'entraînement sur la surface de transport est ajustable.

    • Idéal pour une accumulation de pression minimale sur de courtes distances
    • Des sections intermédiaires inclinées assurent un alignement efficace des produits

    Convoyeur à rouleaux motorisés (MDR)

    Pour les applications nécessitant une densité d'accumulation maximale, les convoyeurs MDR offrent un contrôle et une flexibilité supérieurs du produit. Les rouleaux avec moteurs intégrés permettent d'alimenter individuellement des zones de longueurs multiples, tandis que des options logiques avancées permettent une accumulation serrée et sans contact. 

    • Une efficacité énergétique 50 % supérieure à celle des systèmes de transport traditionnels
    • Fonctionnement très silencieux 
    • Démarrage et maintenance faciles 
    • Sécurité intrinsèque pour une interaction étroite entre les opérateurs 
    • Contrôles au niveau local et du système

    IntelliFlow

    IntelliFlow offre un mélange intelligent de rouleaux motorisés et non motorisés pour optimiser le flux des produits en baisse.

    • Contrôle du carton nettement amélioré par rapport aux baisses de gravité standard
    • Accumulation de pression minimale avec plusieurs cas par zone
    • Redémarrage contrôlé pour réduire au minimum les décrochages de produits légers
    • Les rejets isolés facilitent la circulation des produits sur les quais de chargement

    Accumat®

    Doté de bandes en plastique modulaires comme surface de transport, ce convoyeur à accumulation sans rouleaux et sans pression maximise vos options de conception dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la consommation.

    • Les courroies modulaires en plastique autotractées offrent un fonctionnement peu bruyant
    • Les zones multiples et le contrôle électronique assurent une accumulation de pression nulle